PVI Desktop PC
Communication transparente avec Automation NET
Automation Studio offre des possibilités quasi-illimitées pour la communication avec des composants d'automatisation. Les connexions via RS232, CAN ou Ethernet utilisent toujours les mêmes services d'Automation NET.
Une seule et même interface pour de multiples réseaux
Automation NET utilise toujours la même interface pour se connecter à un réseau, quel que soit ce réseau. Ceci facilite la migration d'applications existantes vers de nouveaux bus ou de nouveaux réseaux.
Mise en réseau transparente
Comme les connexions réseau peuvent être routées sur n'importe quel nœud, il est facile d'atteindre tous les contrôleurs d'un système existant à l'aide de l'outil de programmation et d'analyse. Automation NET permet d'accéder à n'importe quel contrôleur, même s'il n'est pas directement connecté au PC utilisé pour la programmation. Pour l'application, la connexion est complètement transparente.
The Automation NET technology included in Automation Studio thus enables all controllers to be networked transparently.