- UL/CSA listed
- Can be used in cable drag chains
- Assembled specifically for use with ACOPOSmulti drive systems and B&R servo motors with motor connector size 1.5
- Pre-assembled power line connections on the servo side with M8 ring terminal ends
- Integrated shield plate
A shield plate is attached to ACOPOSmulti 8BCM motor cables. If this shield plate is correctly installed on the respective ACOPOSmulti 8BVI inverter module, no additional shielding measures are necessary.
Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 20 m, 4x 16 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), connecteur moteur speedtec femelle à 8 broches taille 1,5, plaque de blindage intégrée, extrémités des bornes M8 du côté du servo, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles