General information
Certifications | |
CE | Yes |
UKCA | Yes |
UL |
cULus E115267 Industrial control equipment |
Référence produit:
7CP474.60-2Description:
2003 CPU, 750 kB SRAM, 512 kB FlashPROM, 24 VDC, 12.6 W power supply, 1 RS232 interface, 1 CAN interface, CAN: Electrically isolated, network-capable, 4 slots for screw-in modules
Accessoires optionnels
Batteries
0AC201.91 | Piles au lithium 4 pièces, 3 V / 950 mAh pile bouton |
4A0006.00-000 | Batterie au lithium, 3 V / 950 mAh, pile bouton |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Datasheet 7CP474.60-2 | PDF / 1 Mo |