![](/fileadmin/1445045707815-de-html-1.0.jpg)
La confection désigne la fabrication de vêtements ou de textiles de maison à partir d'étoffes. Elle fait appel à des procédés de découpe (mécanique, thermique ou jet d'eau), de collage, d'assemblage, de repassage et de pliage. Tous nécessitent des mouvements précis et une régulation continue de la température. B&R propose des plateformes d'automatisation spécifiques pour répondre à ces besoins.
B&R a la solution optimale pour...
Réguler la température
Réguler la température
La bibliothèque de régulation de température de B&R incluant des blocs de fonction, des régulateurs PID et des modèles de visualisation est la solution idéale pour les systèmes nécessitant une régulation précise de la chauffe et du refroidissement.
Cette bibliothèque inclut :
- l'autoréglage
- la gestion de plusieurs zones de température différentes,
- l'espace de stockage pour de grandes quantités de données.
L'intégration complète au système est bien sûr garantie.
Safe Motion Control
Safe Motion Control
Pour assurer une sécurité maximale lors de la maintenance, les systèmes d'entraînement de B&R intègrent des fonctions de sécurité comme Safely Limited Speed (SLS), Safe Direction (SDI), Safe Operating Stop (SOS) et Safe Torque Off (STO). openSAFETY assure un contrôle sûr des mouvements jusqu'à SIL 3 selon IEC EN 62061 ou jusqu'à PL e, catégorie 4, selon EN ISO 13849-1.
Contrôler des mouvements de manière optimale
Contrôler des mouvements de manière optimale
Les performances des technologies d'entraînement de B&R assurent une qualité produit optimale à très haute cadence. Des blocs de fonction spécifiques pour PLCopen permettent de passer alternativement d'un contrôle de position à un contrôle de couple ultra-précis en l'espace de 400 µs.