Description
Les appareils connectés tels que les tablettes et les smartphones allient puissance et simplicité d’utilisation. Pas étonnant donc que les fabricants de machines et les utilisateurs de machines en attendent autant des interfaces qu’ils utilisent quotidiennement. Avec mapp View de B&R, les automaticiens peuvent réaliser eux-mêmes des visualisations web sans avoir de connaissances en programmation web. Ils peuvent ainsi se concentrer sur la conception et la réalisation de leur solution.
Les formations à distance se déroulent en ligne. Vous recevez une invitation à rejoindre une classe virtuelle dans Microsoft Teams. Une inscription supplémentaire de votre part peut être nécessaire.
Les participants ont besoin d'un PC muni d'un navigateur web, d'un micro et d'un haut-parleur (casque USB, par exemple). Un deuxième écran et une webcam sont recommandés mais non obligatoires. Une connexion Internet stable est nécessaire.
Tous les exercices sont effectués avec Automation Runtime Simulation (ArSim).
La formation en ligne s'organise à raison d'une ou deux sessions par jour. Immédiatement après chaque cours, vous recevez des exercices. Votre formateur est à votre disposition sur le tchat à des moments convenus à l'avance. Vous pouvez aussi utiliser le tchat pour avoir des échanges avec les autres participants. Il faut prévoir environ 3 ou 4 heures par jour.
Objectifs pédagogiques et contenu
- Présentation générale du matériel de visualisation
- Concept mapp View
- Guide de programmation mapp View
- Création de pages et navigation
- Apparence visuelle - Styles
- Association de données via OPC UA
- Intégration de fichiers média
- Système de gestion des rôles des utilisateurs
- Internationalisation
- Événements et actions
- Affichage d’alarmes, de graphiques et de données dans mapp View
- Développement efficace d'applications de visualisation avec mapp View
Responsabilités
- Création de concepts pour applications de visualisation
- Configuration d'applications de visualisation et de commande opérateur
- Implémentation de designs pour différents écrans opérateur
- Intégration d'applications de visualisation dans des machines
- Utilisation des technologies du web sur des appareils mobiles
Documents fournis
TM611 – Working with mapp View
Les appareils connectés tels que les tablettes et les smartphones allient puissance et simplicité d’utilisation. Pas étonnant donc que les fabricants de machines et les utilisateurs de machines en attendent autant des interfaces qu’ils utilisent quotidiennement. Avec mapp View de B&R, les automaticiens peuvent réaliser eux-mêmes des visualisations web sans avoir de connaissances en programmation web. Ils peuvent ainsi se concentrer sur la conception et la réalisation de leur solution.
Objectifs et contenu
- Concept mapp View
- Création de pages et navigation
- Apparence visuelle*, personnalisation
- Liaison de données via OPC UA
- Intégration de fichiers médias
- Système de gestion d'utilisateurs
- Internationalisation
- Événements et actions
TM642 – Diagnostics, charts and customized widgets
TM671 – Creating efficient mapp View HMI applications
TM671 - Creating efficient mapp View HMI applications
Learning objectives and content
- Dialog and message boxes
- Using roles and rights for widgets
- Animations in the HMI application
- Tasks with different variable types
- Exercises with the text system
- Multi-client / Multi-user
- Dynamic graphics
- TM671TRE.4B1-GER
- TM671TRE.4B1-ENG
Prérequis
SRL210 – Formation distancielle : Automation Studio : Bases
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
Cette formation est un prérequis pour beaucoup de formations de niveau plus avancé
Les formations à distance se déroulent en ligne. Vous recevez une invitation à rejoindre une classe virtuelle dans Microsoft Teams. Une inscription supplémentaire de votre part peut être nécessaire.
Les participants ont besoin d'un PC muni d'un navigateur web, d'un micro et d'un haut-parleur (casque USB, par exemple). Un deuxième écran et une webcam sont recommandés mais non obligatoires. Une connexion Internet stable est nécessaire.
Tous les exercices sont effectués dans l'environnement Automation Runtime Simulation (ArSim).
Un cours est donné en "live" une fois par jour. Après chaque cours, les participants reçoivent des exercices. Un formateur est ensuite disponible sur le tchat à des moments convenus à l'avance. Le tchat peut être aussi utilisé pour avoir des échanges avec d'autres participants. 2 à 3 heures par jour sont nécessaires.
Objectifs pédagogiques et contenu
- enum-title
- Philosophie et produits de B&R
- Prise en main d'Automation Studio
- Utilisation du système d'aide intégré
- Installation initiale d'un automate
- Mise en ligne avec l'automate
- Définition d'une configuration matérielle
- Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
- Fonctions et options dans Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
- Options de configuration dans Automation Runtime
- Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
- Utilisation de fonctions de diagnostic intégrées
Référence
SRL611.5
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Pologne
Organisateur
B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Pologne
Téléphone:
+48 / 61 8460 - 500
Informations supplémentaires
De: 18/11/2024
Du: 09:00
Au: 22/11/2024
Fin: 13:00
Statut réservation:
Durée:
5 Jours
Langue: Polonais