Description

Les appareils connectés tels que les tablettes et les smartphones allient puissance et simplicité d’utilisation. Pas étonnant donc que fabricants et utilisateurs de machines en attendent autant des interfaces qu’ils utilisent quotidiennement. Avec mapp View de B&R, les automaticiens peuvent réaliser eux-mêmes des visualisations web sans avoir de connaissances en programmation HTML5, CSS3 et JavaScript. Ils peuvent ainsi se concentrer sur la conception et la réalisation de leur solution.

Objectifs et contenu

  • Présentation générale du matériel de visualisation
  • Concept mapp View
  • Guide de programmation mapp View
  • Création de pages et navigation
  • Apparence visuelle - Styles
  • Association de données via OPC UA
  • Intégration de fichiers média
  • Système de gestion des rôles des utilisateurs
  • Internationalisation
  • Événements et actions
  • Affichage d’alarmes, de graphiques et de données dans mapp View
  • Développement efficace d'applications de visualisation avec mapp View

Ce séminaire requiert l'utilisation d'Automation Studio 4.4 et du package mapp View 5.3 ou plus

Responsabilités

  • Création de concepts pour applications de visualisation
  • Configuration d'applications de visualisation et de commande opérateur
  • Implémentation de designs pour différents écrans opérateur
  • Intégration d'applications de visualisation dans des machines
  • Utilisation des technologies du web sur des appareils mobiles

Prérequis

SEM210 – Formation Automation Studio : Bases

Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.

  • Présentation de la société B&R
  • Philosophie et produits de B&R
  • Prise en main d'Automation Studio
  • Utilisation du système d'aide intégré
  • Installation initiale d'un automate
  • Mise en ligne avec l'automate
  • Développement de la configuration matérielle
  • Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
  • Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
  • Options de configuration d'Automation Runtime
  • Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
  • Utilisation des options de diagnostic intégrées
  • Présentation des langages de programmation disponibles
Référence

SEM611.3

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Suisse

Organisateur

B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Suisse

Téléphone:
+41 / 52 72856 - 00

Informations supplémentaires

De: 04/03/2025
Du: 09:00


Au: 06/03/2025
Fin: 17:00


Statut réservation:
Durée: 3 Jours

Langue: Allemand