Description
Les applications de sécurité d'entraînement se programment aisément avec les blocs de fonction PLCopen de B&R et l'outil SafeDESIGNER dans Automation Studio.
Il est ainsi possible de mettre en œuvre des niveaux de sécurité jusqu'à CAT 4/ PL e /SIL 3.
La sécurité câblée peut être ainsi remplacée par des transferts de données via le bus existant de la machine, et donc par une sécurité programmée ou configurée de manière flexible et adaptable à chaque situation de manière optimale.
Les fonctions Safe Operating Stop, Safely Limited Speed et Safe Homing, importantes pour le développement d'une machine sûre, font partie des fonctions introduites dans cette formation.
- Principe de fonctionnement du Safe Motion Control intégré
- Paramétrage et configuration d'axes sûrs
- Fonctions de sécurité SafeMOTION
- Utilisation ds blocs de fonctions openSAFETY
- Fonctions de diagnostic intégrées dans SafeDESIGNER
- Aperçu des modes de mise en référence
- Mise en service et maintenance
- Automation Help et manuels de l'utilisateur
![](/fileadmin/1637944773073-en-html-1.1.jpg)
Documents fournis
TM545 – Safe Motion Control intégré
TM545 – Safe Motion Control intégré
Objectifs et contenu
- Principe de fonctionnement du Safe Motion Control intégré
- Paramétrage et configuration d'axes sûrs
- Fonctions de sécurité SafeMOTION
- Utilisation de blocs de fonction sécurité
- Fonctions de diagnostic intégrées dans SafeDESIGNER
- Aperçu des modes de mise en référence
- Mise en service et maintenance
- Automation Help et manuels de l'utilisateur
Prérequis
SEM210 – Formation Automation Studio : Bases
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
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
![](/fileadmin/1327446442424-en-html-1.1.jpg)
SEM415 – Formation : Motion Control intégré : mapp Axis
La solution Motion Control de B&R offre des outils flexibles et performants pour le pilotage des entraînements. La configuration, la mise en service et le diagnostic s'effectuent dans Automation Studio. Les nombreux composants et fonctions Motion disponibles s'intègrent parfaitement dans les applicatifs grâce aux composants standardisés PLCopen
- Concept de la solution Motion de B&R
- Câblage et diagnostic
- Navigation dans Automation Help
- Environnement de test et mise en service
- Concepts d'asservissement et autoréglage
- Options de simulation d'entraînement
- Recherche d’informations pour les demandes d’assistance
- Navigation dans Automation Help
- Fonctions Motion Control de base : technologie mapp
- Fonctions Motion Control de base : PLCopen
- Programmation de séquences de mouvement
- Diagramme d’état PLCopen
- Traitement des erreurs dans l’application
![](/fileadmin/1566167433249-fr-html-1.0.jpg)
SEM515 – Formation Automation Studio : Sécurité intégrée avec mapp Safety
Les systèmes de sécurité intégrée présentent de réels avantages par rapport aux systèmes de sécurité à liaisons filaires. Ils facilitent l'extension et la maintenance des machines. Désormais, la technologie de sécurité de B&R est entièrement intégrée au framework mapp. Grâce à mapp Safety, créer, maintenir et dépanner des applications de sécurité n'a jamais été aussi simple. De plus, mapp Safety communique automatiquement avec d'autres composants mapp qui, par exemple, gèrent les rôles des utilisateurs ou produisent des journaux d'audit.
- Introduction à la notion de "Smart Safe Reaction"
- Concept mapp Safety
- Configuration de l'application de sécurité dans Automation Studio
- Configuration de l'application de sécurité dans SafeDESIGNER SafeDESIGNER est une fonctionnalité d'Automation Studio permettant de créer et configurer des applications de sécurité.
- Principes de sécurité
- Connaissance des fonctions de sécurité
- Programmation d'applications de sécurité simples
- Intégration de l'application de sécurité dans l'application fonctionnelle
- Mise en service et test d'une application de sécurité
- Maintenance et diagnostic d'applications de sécurité
![](/fileadmin/1581258855039-en-html-1.0.jpg)
Référence
SEM545.2
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R Paris
1 rue Christian Doppler
Parc Farraday
77700 Serris
France
Organisateur
Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
France
Téléphone:
+33 / 4 72793850
Informations supplémentaires
De: 03/10/2024
Du: 09:00
Au: 04/10/2024
Fin: 18:00
Durée:
2 Jours
Langue: Français