Description

The B&R drive solution provides flexible, high-performance tools for controlling drives. These solutions are configured, put into service and diagnosed using Automation Studio.
A variety of drive components and functions are available.

The use of PLCopen-compliant mapp Motion components allows them to be seamlessly integrated into the machine application.

  • The concept behind the B&R drive solution
  • Wiring and diagnostics
  • Guidance in Automation Help
  • Testing environments and commissioning
  • Control concepts and autotuning
  • Preparing of information for support requests
  • Navigating Automation Help
  • mapp Technology - Motion control: Basic functions
  • Programming motion sequences
  • PLCopen state diagram

Documents fournis

TM400 – Introduction to Motion Control

TM400 – Introduction to motion control

Learning objectives and content

  • Core aspects of a mechatronic drive solution
  • The basic requirements of a drive system
  • Electric motors
  • Position encoders
  • Inverters
  • Drive mechanics and power transmission
  • The B&R drive solution
  • Typical topologies, product overview, software access and decision-making guidelines
  • Introduction to the topic of drive sizing
  • TM400TRE.434-GER
  • TM400TRE.434-ENG
TM415 – Introduction to mapp Axis

TM415 – Basics of mapp Axis

Learning objectives and content

  • The concept behind the B&R drive solution
  • Wiring and diagnostics
  • Navigating in Automation Help
  • Testing environments and commissioning
  • Control concepts and autotuning
  • Simulation options for a drive
  • Preparing of information for support requests
  • TM415TRE.492-GER
  • TM415TRE.492-ENG
TM416 – Programming mapp Axis

TM416 – Programming mapp Axis

Learning objectives and content

  • Navigating Automation Help
  • mapp Technology – Motion control: Basic functions
  • PLCopen – Motion control: Basic functions
  • Programming motion sequences
  • PLCopen state diagram
  • Error handling in the application

Prérequis

SEM210 – Formation Automation Studio : Bases

Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
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
  • Développement de la configuration matérielle
  • Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
  • Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
  • Options de configuration d'Automation Runtime
  • Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
  • Utilisation des options de diagnostic intégrées
  • Présentation des langages de programmation disponibles
Référence

SEM415.2

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Pologne

Organisateur

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Pologne

Téléphone:
+48 / 61 8460 - 500

Informations supplémentaires

De: 20/05/2025
Du: 09:00


Au: 21/05/2025
Fin: 16:00


Statut réservation:
Durée: 2 Jours

Langue: Polonais