Description
La vision est un outil essentiel pour l'optimisation et le contrôle automatique des processus de production. Les produits de vision de B&R, les fonctions intégrées de traitement d'images et le réseau POWERLINK permettent une mise en œuvre rapide de la vision.
- Présentation de l'offre vision de B&R
- Mise en œuvre et configuration du matériel
- Acquisition d'images et interprétation des résultats
- Relations entre lumière, optique et capteur
- Fonctions intégrées de traitement d'images : configuration, utilisation pratique, domaines d'application
- Interface utilisateur mapp Vision
- Synchronisation du matériel de vision avec le bus POWERLINK
Documents fournis
TM1610 – Working with Integrated Machine Vision
TM1610 - Working with integrated machine vision
Learning objectives and content
- Hardware configuration and commissioning
- Machine vision basics
- Image acquisition in combination with light, optics and sensor technology
- mapp Vision configuration interface
- Integrated image processing functions
- Synchronization
- Synchronization of the camera to the POWERLINK bus system
- Combining machine vision with drive technology
Prérequis
SEM210 – Formation Automation Studio : Bases
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
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
![](/fileadmin/1327446442424-en-html-1.1.jpg)
Référence
SEM1610.3
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Suisse
Organisateur
B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Suisse
Téléphone:
+41 / 52 72856 - 00
Informations supplémentaires
De: 15/10/2024
Du: 09:00
Au: 17/10/2024
Fin: 17:00
Durée:
3 Jours
Langue: Allemand