Suite à un examen approfondi réalisé par l’institut indépendant de certification Germanischer Lloyd (GL), le Système X20 de B&R porte désormais le label de qualité GL pour l'utilisation en zone maritime. Tous les modules X20 testés (CPU, E/S et…
openSAFETY, le premier protocole de transmission de données entièrement ouvert pour applications de sécurité, a été déclaré standard de communication officiel par le consortium DDASCA (Dependable Distributed Architecture for Safety Critical…
Le nouveau contrôleur de bus X67 POWERLINK avec protection IP67 offre de multiples options de configuration, ce qui en fait un composant standard incontournable pour de très nombreuses applications d’automatismes. Equipé de 12 voies digitales…
With their innovative "Fennek" vehicle, students from the Technical University of Graz presented an energy-efficient concept car that uses an absolute minimum of fuel. Comprehensive testing on the rolling friction test stand – equipped with B&R…
The central themes of the Open Automation Technology Conferences 2011 were how companies can not only reduce costs, but simultaneously increase productivity through the use of open technologies and standards such as POWERLINK and openSAFETY for…
It's not uncommon for software projects to suffer delays during the development process. One reason for this is that the software itself is simply too complex and inflexible. Nevertheless, this process can be accelerated considerably by employing an…
Lors de la dernière édition de la Foire de Hanovre, B&R et l'EPSG ont remis officiellement le 500000 ème système POWERLINK au constructeur de machines d'emballages MediSeal, membre du groupe KÖRBER MEDIPAK. Avec une activité centrée sur les…
A targeted selection of current topics for machine and system manufacturing combined with a special series of presentations focused on POWERLINK recently brought 270 participants to Salzburg. In addition to insights into B&R's latest technologies and…
Variateurs de fréquence avec interface POWERLINK intégrée, les ACOPOSinverter P84 de B&R se prêtent bien à une utilisation dans des machines ou des installations complexes. Leur plage de puissances s'étend de 0,37 à 500 kW. Les P84 disposent d'E/S…
POWERLINK is the world's most widely used Industrial Ethernet protocol in applications where plant productivity depends on fast axes and machine and sensor data is transmitted in hard real time. In the year 2010 alone, more than 100,000 new axis…
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- Suivant