![](/fileadmin/Automation_Panel_Single-6beb3c7f.jpg)
Ecrans single-touch
Pour toutes les applications devant rester compatibles avec des systèmes existants, des écrans 4:3 avec dalles tactiles analogiques résistives sont également disponibles. Il est ainsi possible de réutiliser des applications d'interface homme-machine avec leur résolution existante sur les toutes dernières plates-formes PC, sans la moindre adaptation logicielle.
Performance échelonnable
Allant du single-core Celeron au quad-core Core i7, les processeurs équipant les Panel PC 900 offrent un grand choix de performances CPU, ce qui permet d'obtenir la meilleure plateforme pour n'importe quelle application. Le Panel PC 900 est plus performant que la version haut de gamme de son prédécesseur, même lorsqu'il fonctionne sans ventilateur.
Ecrans
Unités système
Cartes CPU
Mémoire principale
Unités de bus
Supports de stockage
Kit de ventilation
Options interfaces
Alimentation UPS
Alimentation électrique
Câbles
Accessoires
Systèmes d'exploitation
Technologie d'écran multi-formes
La seconde génération des Automation Panels forment aussi la base technologique des Panel PC. La modularité de la plate-forme ainsi créée confère une extraordinaire flexibilité à l'offre produits de B&R.
Le composant central est l'écran opérateur lui-même, lequel est transformé par le système Panel PC 900 en un Panel PC tout équipé dont la puissance de calcul est évolutive. L'utilisation de la même plateforme en face avant pour le Panel PC et l'Automation Panel réduit l'espace d'entreposage nécessaire pour les pièces détachées. Les variantes personnalisées d'Automation Panel et Panel PC ne nécessitent qu'une seule unité de base.
Atouts
- Ecran tactile résistif analogique
- Displays from 10.4" VGA to 19" SXGA
- Variants with keys and USB interface
- Design plat
- Montage flexible
- Utilisation possible avec des gants
- Verre anti-reflet
Informations supplémentaires
Compatible
Le design avancé des Panel PC 900 supporte non seulement les systèmes d'affichage multi-touch à écran large, mais aussi les systèmes classiques au format 4:3 Equipés d'un écran tactile analogique résistif et disponibles avec des tailles allant jusqu'à 19", les systèmes Panel PC 900 sont entièrement compatibles avec la génération précédente s'agissant de la résolution et du format d'affichage.
Atouts
- Processeurs Intel Core i
- 2x Gigabit Ethernet, 2x RS232, 4x USB 3.0
- Audio haute définition
- HDD/SSD
- 2 interfaces modulaires
- UPS intégré
- Jusqu'à 2 slots PCI / PCI Express
- Design plat
![](/fileadmin/Backside2-8c5adb0d.jpg)
![](/fileadmin/Backside3-4c0fca58.jpg)
![](/fileadmin/PPC_R%C3%BCckansicht-1abcfd2a.jpg)
The Panel PC 900 system platform has a completely modular design that allows them to be individually adapted to an unlimited number of applications. With data storage options ranging from SSD to CFast, slots for both PCI and PCI Express, AC power supply and an integrated UPS, there are virtually no limits to what you can do.
![](/fileadmin/PPC900_-_1_slot-4a0f5829.jpg)
![](/fileadmin/PPC900_-_2_slot-fc950af2.jpg)
![](/fileadmin/PPC900_-_Power_Suppl-f49b12b9.jpg)
Display size | Resolution | Touch screen | Function keys | System keys | Interface USB IP65 | Alimentation électrique |
---|---|---|---|---|---|---|
10.4" | VGA | Analog resistive | Non | Non | Oui | 24 VDC / 85 to 264 VAC |
10.4" | VGA | Analog resistive | Oui | Non | Oui | 24 VDC / 85 to 264 VAC |
10.4" | VGA | Analog resistive | Oui | Oui | Oui | 24 VDC / 85 to 264 VAC |
10.4" | VGA | Analog resistive | Oui | Oui | Oui | 24 VDC / 85 to 264 VAC |
12.1" | SVGA | Analog resistive | Non | Non | Oui | 24 VDC / 85 to 264 VAC |
12.1" | XGA | Analog resistive | Non | Non | Non | 24 VDC / 85 to 264 VAC |
15.0" | XGA | Analog resistive | Non | Non | Non | 24 VDC / 85 to 264 VAC |
15.0" | XGA | Analog resistive | Non | Non | Oui | 24 VDC / 85 to 264 VAC |
15.0" | XGA | Analog resistive | Oui | Non | Oui | 24 VDC / 85 to 264 VAC |
15.6" | HD | Analog resistive | Non | Non | Non | 24 VDC / 85 to 264 VAC |
19.0" | SXGA | Analog resistive | Non | Non | Oui | 24 VDC / 85 to 264 VAC |
19.0" | SXGA | Analog resistive | Non | Non | Non | 24 VDC / 85 to 264 VAC |