![](/fileadmin/PPC3100_white-45923c6f.jpg)
Un large spectre de performances
Basés sur la dernière génération de la technologie Core i d'Intel, les processeurs équipant la nouvelle série 3100 vont du Celeron au Core i7 et couvrent ainsi un large spectre de performances. La puissance de traitement peut donc être ajustée en fonction de l'application.
Les Panel PC 3100 sont conçus pour un fonctionnement sans ventilateur et ne présentent aucune pièce tournante. Les utilisateurs s'affranchissent ainsi de tâches de maintenance comme le remplacement de filtres à air. La mémoire aussi est échelonnable, de 4 à 32 Go.
Ecrans multi-touch pour un confort d'utilisation optimal
Le principal avantage de la technologie multi-touch est de rendre la commande plus intuitive. De plus, elle permet de réaliser des commandes tactiles à deux mains pour les opérations critiques ou potentiellement dangereuses. Ces dernières ne peuvent ainsi pas être activées par inadvertence.
![](/fileadmin/Multitouch_Panels-0db7126d.jpg)
Ecrans
Unités système
Capots
Mémoire principale
Options mémoire de masse
Options affichage
Options interfaces
Cartes CFast
Alimentation UPS
Accessoires
Systèmes d'exploitation
A retenir
- Écran multi-touch capacitif projeté
- Écrans de 10,1" HD à 21,5" Full HD
- Verre anti-reflet
- Excellentes caractéristiques de glisse
- Surface anti-rayures
- Processeurs Intel Core i
- Grande compacité
- De nombreuses interfaces
- Options via des interfaces modulaires
- Sans ventilateur
Panel PC évolutifs
A la différence des Automation PC 3100 conçus pour contrôler des écrans déportés, les Panel PC 3100 unifient le PC et l'affichage au sein d'un seul et même appareil. L'unité PC des Panel PC 3100 peut être aussi combinée avec n'importe quel écran Automation Panel de 10,1" ou plus.
Paré pour le futur
Les systèmes PC de B&R sont pérennes et bénéficient de mises à jour fiables sur de longues périodes. Le matériel du PC n'a plus besoin d'être adapté à l'évolution de l'application.
Conception modulaire pour plus de flexibilité
Les Panel PC 3100 offrent un large choix d'options avec leurs modules d'interface. Ils présentent deux emplacements pouvant héberger des cartes d'interface série, Ethernet, CAN ou POWERLINK. Un module UPS et une interface audio sont également proposés pour ces emplacements. Les Panel 3100 PC sont fournis avec deux supports de données au format industriel CFast. Ces cartes CFast offrent une capacité de stockage conséquente (jusqu'à 256 Go / carte) et se prêtent bien à une utilisation comme système RAID.
Informations supplémentaires
![](/fileadmin/PPC3100_-_Interfaces-305e0557.jpg)
Économe en énergie
Un autre avantage de la technologie Intel® Core™ i de dernière génération est qu'elle parvient à accroître considérablement la performance tout en réduisant la consommation électrique, ce qui permet une grande efficacité énergétique ainsi que l'élimination des ventilateurs internes. Les Panel PC intègrent de manière standard un système de refroidissement passif.