![](/fileadmin/APC2200_left_47A8464-8fc9eb28.jpg)
Technologie
Grâce à la performance des tout derniers processeurs Intel Atom E6900, les Automation PC 2200 sont à la fois tout équipés et particulièrement compacts.
Leur design innovant est basé sur l'architecture Apollo Lake d'Intel. Les processeurs dual- et quad-core de cette technologie représentent une évolution majeure pour les systèmes embarqués. De plus, ils offrent un rapport prix-performance optimal.
Unités système
Capots avant
Options moniteur/écran opérateur
Options interfaces
Cartes CFast
Accessoires
Systèmes d'exploitation
Les Automation PC 2200 intègrent toutes les interfaces essentielles, dont 2x Ethernet Gigabit et 2x USB 3.0. De plus, des modules d'interface peuvent y être ajoutés pour des bus de terrain comme POWERLINK et CAN. Le stockage des données s'effectue à l'aide de cartes CFast compactes.
Dérivé de la technologie Core i, le moteur graphique utilisé par les processeurs Intel Atom permet un traitement graphique performant. Pour la première fois sur ce segment, DirectX 12 est supporté, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour les systèmes SCADA exigeants. Toutes les résolutions et toutes les tailles jusqu'à 24,0" Full HD sont supportées.
Atouts clé
- Processeurs Intel Atom E3900
- Performance CPU jusqu'au Quad-Core
- Traitement graphique puissant
- Grande compacité
- 2x Gigabit Ethernet
- SDL/DVI/SDL4
- Smart Display Link 4
- Sans ventilateur
Systèmes d'exploitation
- Windows 10 2016 IoT Enterprise 64-bit
- B&R Linux 9
- Automation Runtime Embedded
- Hyperviseur
Le système d'exploitation temps réel Automation Runtime transforme le PC industriel en contrôleur industriel haute performance et tout équipé. L'hyperviseur permet à Automation Runtime et à Windows de cohabiter sur la même plateforme, unifiant ainsi le monde du PC et celui des applications temps réel "dur". Ce fonctionnement repose sur une architecture processeur multi-cœurs. Le système d'exploitation temps réel s'exécute sur un cœur, tandis que les autres cœurs sont réservés à Windows.
![](/fileadmin/Grafikanpassung_APC_2200-2faa8a96.jpg)