Programmation standardisée
![](/fileadmin/1277672330893-de-html-1.1.jpg)
La création des blocs de fonctions de PLCopen motion control répond à la demande, très ancienne, de disposer d'un standard capable de gérer rapidement, facilement et efficacement les tâches de positionnement.
Ils peuvent être programmés dans les langages de programmation standard CEI 61131 Structured Text, Instruction List, Ladder Diagram, ou Sequential Function Chart. En plus de ces langages, B&R supporte également la programmation dans les langages B&R Automation Basic et C.
Le système d'entraînement ACOPOSmulti supporte tous types de moteurs comme les moteurs synchrones, les moteurs asynchrones, les moteurs linéaires et moteurs couples. Les entraînements directs, également, peuvent être contrôlés avec ces blocs de fonctions PLCopen.
La disponibilité universelle des blocs de fonctions PLCopen pour tous les produits B&R permet d'optimiser la choix des composants en fonction des besoins de performances de chaque application.
Comme le firmware du variateur, la bibliothèque PLCopen est incluse dans le package Automation Studio. La sélection cette bibliothèque dans le projet déclenche automatiquement son importation et rend les blocs de fonctions correspondants disponibles pour programmation.
Les blocs de fonctions PLCopen se répartissent entre les blocs de fonctions motion control administratifs et les blocs de fonctions pour fonctionnalités mono-axes et multi-axes.
Exécution efficace et transparente des tâches
Les blocs de fonctions technologiques viennent compléter les applications standard. Ils sont basés sur des blocs de fonctions PLCopen open source et utilisés en fonction de leur fonctionalité.