Macros pour systèmes ECAD
![](/fileadmin/1374828880411-en-html-1.4.jpg)
L'électronique d'une machine doit être conçue de manière à optimiser l'utilisation des matériaux et de l'espace disponible. Les systèmes ECAD graphiques sont reconnus comme étant le bon outil pour ce type de tâche.
Tous les modules du système d'entraînement ACOPOSmulti sont fournis avec des descriptions, sous forme électronique, des dimensions mécaniques et des signaux électriques. Ces macros se chargent directement dans les systèmes ECAD les plus répandus.
Le design et les modifications ainsi effectués sont immédiatement répercutés à tous les niveaux du développement. Ceci permet de dégager du temps pour des tâches plus importantes et d'éviter des erreurs dès le départ.
Documents CAO 3D
L'objectif est toujours d'obtenir le maximum d'une armoire électrique. Mais il devient de plus en plus fréquent que des composants électroniques soient placés directement sur la machine, dès lors que celle-ci le permet. Les armoires électriques de ces machines peuvent être désignées de manière optimale. Des données CAO 3D au format STEP permettent de concevoir des armoires adaptées lorsque divers modules viennent à être utilisés dans le système d'entraînement ACOPOSmulti.
Les processus de développement, de programmation, de maintenance et de documentation en relation avec le système d'entraînement ACOPOSmulti sont accélérés, ce qui se traduit par une réduction des coûts, par une qualité accrue et par une mise sur le marché plus rapide (et donc une augmentation des ventes).