8LSA / 8LSC / 8LSO / 8LSP
Informations générales | 8LSA | 8LSC | 8LSO | 8LSP |
---|---|---|---|---|
C-UR-US listed | Oui | |||
Numéro de fichier UL | E235396 |
Propriétés électriques | 8LSA | 8LSC | 8LSO | 8LSP |
---|---|---|---|---|
Tension d'entrée (secteur ) sur le servovariateur | 3x 400 VAC ... 3x 480 VAC ±10% | |||
Type de connexion - Conventionnel : Connexion puissance : Connexion codeur : | connecteur circulaire speedtec d'Intercontec Taille1 et 1,5 Taille 1 | Bornier M10 ou M12 connecteur circulaire speedtec d'Intercontec, taille 1 | ||
Type de connexion - Solution monocâble (hybride) | connecteur circulaire speedtec/htec d'Intercontec, taille 1 | --- |
Propriétés thermiques | 8LSA | 8LSC | 8LSO | 8LSP |
---|---|---|---|---|
Classe d'isolation du système isolant selon | F | |||
Methodes de refroidissement selon EN 60034-6 (code IC) | Auto-refroidissement, refroidissement de surface avec libre circulation d'air (IC4A0A0) | Refroidissement externe, refroidissement de surface avec ventilateur indépendant monté sur la machine (IC4A0A6) | Auto-refroidissement, refroidissement de surface avec libre circulation d'air (IC4A0A0) | Refroidissement externe, refroidissement de surface avec ventilateur indépendant monté sur la machine (IC4A0A6) |
Protection thermique du moteur selon EN 60034-11 | Température maximale d'enroulement 155°C (limitée, en raison de la protection thermique du moteur, à 110°C avec retour EnDat et 130°C avec retour resolver dans le servovariateur ACOPOS ou dans le système d'entraînement ACOPOSmulti) KTY83-110 / AM-PTC1000 |
Propriétés mécaniques | 8LSA | 8LSC | 8LSO | 8LSP |
---|---|---|---|---|
Intensité vibratoire selon EN 60034-14 | Intensité vibratoire niveau A 1) | |||
Calcul de la durée de vie d'un enroulement | DIN ISO 281 | |||
Orifice central selon DIN 332 | Forme F | |||
Boulon à œil selon DIN 580 | À partir de la taille 8 | Oui | ||
Bout d'arbre selon DIN 748 2) | Forme E | |||
Joint d'étanchéité selon DIN 3760 | Forme A | |||
Clavette et rainure pour clavette selon DIN 6885-1 | Clavette forme A, rainure de clavette forme N1 | |||
Equilibrage d'arbre selon DIN ISO 8821 | Convention relative à l'arbre et à la clé de montage | |||
Bride de montage selon DIN 42948 | Forme A | |||
Voilage radial, concentricité et voilage radial de bride de montage selon DIN 42955 | Tolérance R | |||
Habillage : Description : Couleur : | Habillage à base d'eau 98160 *IDROLIN/E SM SEMIOPACO NERO RAL 9005-C.452 RAL 9005 plat ; bout d'arbre et face avant bride métallique brillant |
1) | Valable pour tous les moteurs avec une hauteur d'arbre supérieure à 56 mm. |
2) | Sauf taille 2, enroulement normal et renforcé dans les tailles 5, 7 et 8 |
Conditions de fonctionnement | 8LSA | 8LSC | 8LSO | 8LSP |
---|---|---|---|---|
Classement, mode de fonctionnement (EN 60034-1) | S1 - Fonctionnement continu | |||
Température ambiante en fonctionnement | -15°C à +40°C | |||
Réduction du courant nominal et du courant de calage, et réduction du couple nominale et du couple de calage, à des températures au-delà de 40°C. | 10% tous les 10°C | |||
Température ambiante max. en exploitation | +55°C 1) | |||
Réduction du courant nominal et du courant de calage et réduction du couple nominal et du couple de calage pour des installations situées à une altitude de 1000 m ou plus au-dessus du niveau de la mer. | 5% tous les 1000 m | |||
Altitude maximale de l'installation | 2000 m 2) | |||
Température de bride max. | 65°C | |||
Protection EN 60034-5 (code IP) : Degré de protection avec un joint d'étanchéité optionnel (DIN 3760) : | IP64 IP65 | IP64, ventilateur IP20 IP65, ventilateur IP20 | IP64 IP65 | IP64, ventilateur IP20 IP65, ventilateur IP20 |
Type de construction et positions de montage selon EN 60034-7 (code IM) | Horizontal (IM3001) Vertical, arbre sortant vers le bas (IM3011) Vertical, arbre sortant vers le haut (IM3011) |
1) | +50°CFonctionnement continu à une température ambiante de 40°C à 55°C max. possible mais entraînant une usure prématurée. |
2) | Pour des besoins au-delà de cette limite, il est obligatoire de consulter B&R. |
Conditions de stockage et de transport | 8LSA | 8LSC | 8LSO | 8LSP |
---|---|---|---|---|
Température de stockage | -20 to +60°C | |||
Humidité relative au cours du stockage | 90% max., sans condensation | |||
Température de transport | -20 to +60°C | |||
Humidité relative au cours du transport | 90% max., sans condensation |
Composants de ventilation 8LSC / 8LSP
Les moteurs avec refroidissement de type C (8LSC) et P (8LSP) sont refroidis par un ventilateur 24 VDC par défaut. Pour le refroidissement de type C (8LSC), un ventilateur 230 VAC est disponible en tant qu'option moteur spéciale.
Les modules ventilateurs utilisés varient en fonction de la taille du moteur.
Ventilateur 24 VDC (standard)
8LSx4 | 8LSx5 / 8LSx6 | 8LSx7 / 8LSx8 | 8LSP9 | |
---|---|---|---|---|
Fabricant | ebm-papst | |||
ID produit du fabricant | 4184 NXH | 7114 N | 6424 M | W1G250-HH37-52 |
C-UR-US listed | Oui | |||
Type de ventilateur | Ventilateur DC avec moteur à rotor exérieur Moteur à rotor externe | |||
Roulements du rotor | Roulements à billes | |||
Protection | IP20 | |||
Tension nominale | 24 VCC +16 %/-50 % | 24 VCC +25 %/-50 % | 24 VCC +33 %/-50 % | 24 VCC +17 %/-33 % |
Consommation électrique | 11 W | 12 W | 105 W | |
Protection contre les surcharges | Protégé des blocages et des surcharges par une résistance PTC ; Partiellement protégé par impédance | Protection d’inversion de polarité et protection contre les blocages | ||
Plage de température | -30 to +70 °C | -25 to +72 °C | -20 to +55 °C | -25 to +60 °C |
Bruit de fonctionnement | 57 dB(A) | 53 dB(A) | 52 dB(A) | – |
Durée de vie À 40 °C : À la température maximale admissible : | 70 000 h 35 000 h | 80 000 h 37 500 h | - - |
Ventilateur 230 VAC (option moteur spéciale pour 8LSC)
8LSx4 | 8LSx5 / 8LSx6 / 8LSx7 / 8LSx8 | |
---|---|---|
Fabricant | ebm-papst | |
Référence produit du fabricant | 3656 ZP | 7450 ES |
C-UR-US listed | Oui | |
Type de ventilateur | Ventilateur AC avec moteur à rotor externe et pôle ombragé | |
Roulements rotor | Roulements à billes | |
Degré de protection | IP20 | |
Tension nominale | 230 VAC | |
Consommation électrique | 12 W | 47 W |
Protection anti-surcharges | Impédance protégée | Commutateur thermiques |
Plage de températures | -40 à +75°C | -25 à +50°C |
Bruit de fonctionnement | 37 dB(A) | 60 dB(A) |
Durée de vie d'exploitation À 40 °C : À la température maximale admissible : | 52500 h 22500 h | 63000 h 50000 h |