Informations générales
Construction du câble
Lignes électriques | |
Quantité | 4 |
Isolation des fils | PP |
Couleurs des fils | Noir, brun, bleu, jaune/vert |
Variante | Fil toronné en cuivre étamé |
Coupe transversale | 1.5 mm² |
Bouclier | Non |
Échouage | Non |
Ligne de signal | |
Quantité | 4 |
Isolation des fils | PP |
Couleurs des fils | Blanc, blanc/rouge, blanc/bleu, blanc/vert |
Variante | Fil toronné en cuivre étamé |
Coupe transversale | 0.75 mm² |
Bouclier | Blindage individuel par paires, tresse en cuivre étamé, couverture optique >85% et feuille de blindage |
Échouage | Blanc avec blanc/rouge et blanc/bleu avec blanc/vert |
Câblage | Avec éléments de remplissage et feuille de protection |
Blindage du câble | Tresse en cuivre étamé, couverture optique >85% et feuille de blindage |
Veste extérieure | |
Matériau | TPU |
Couleur | Orange, similaire à RAL 2003 flat |
Étiquetage | BERNECKER + RAINER 4x1,5+2x2x0,75 FLEX UL AWM STYLE 20234 80°C 1000 V E63216 CSA AWM I/II A/B 90°C 1000 V FT2 LL46064 |
Connecteur
Type | connecteur femelle 8 broches pour moteur speedtec |
Cycles d'accouplement | <500 |
Contacts | 8 (4 contacts d'alimentation et 4 contacts de signal) |
Connecteurs supplémentaires |
coupleur mâle à 8 broches Cycles d'accouplement : <500 Contacts : 8 Degré de protection selon EN 60529 : IP66/67 en cas de connexion |
Degré de protection selon EN 60529 | IP66/67 lorsqu'il est connecté |
Propriétés électriques
Tension de fonctionnement | Max. 1000 VAC (UL) |
Tension d'essai | |
Fil - Fil | 4 kV |
Fil - Blindage | 4 kV |
Résistance du conducteur | |
Lignes électriques | ≤13.7 Ω/km |
Ligne de signal | ≤26.7 Ω/km |
Résistance de l'isolation | ≥500 MΩ*km |
Courant admissible selon DIN VDE 0298 partie 4, tableau 11 | |
Fixation murale | 20 A |
Installation dans un conduit ou un chemin de câbles | 17.8 A |
Installé dans un chemin de câbles | 20.9 A |
Référence produit:
8BCM0015.11140-0Description:
- Can be used in cable drag chains
- Assembled specifically for 8BCMxxxx.11140-0 / 8BCMxxxx.13140-0 motor cables
- speedtec - Innovative connector system for secure connections
Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSmulti (UL 508C) | PDF / 282 KB | |
EU Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 219 KB | |
UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 109 KB |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Datasheet 8BCM0015.11140-0 | PDF / 307 KB |