Référence produit Description
8BCM0003.1011A-0 ACOPOSmulti motor cable, length 3 m, 4x 0.75 mm² + 2x 2x 0.34 mm², 8-pin female speedtec motor connector size 1, integrated shield plate, can be used in cable drag chains
8BCM0005.1011A-0 Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 5 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², connecteur moteur speedtec femelle 8 broches taille 1, plaque de blindage intégrée, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles
8BCM0007.1011A-0 Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 7 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², connecteur femelle speedtec à 8 broches, taille 1 taille 1, plaque de blindage intégrée, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles
8BCM0010.1011A-0 Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 10 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², connecteur femelle speedtec à 8 broches, taille 1 taille 1, plaque de blindage intégrée, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles
8BCM0012.1011A-0 ACOPOSmulti motor cable, length 12 m, 4x 0.75 mm² + 2x 2x 0.34 mm², 8-pin female speedtec motor connector size 1, integrated shield plate, can be used in cable drag chains
8BCM0015.1011A-0 Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 15 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², connecteur moteur speedtec femelle 8 broches taille 1, plaque de blindage intégrée, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles
8BCM0020.1011A-0 Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 20 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², connecteur femelle speedtec à 8 broches, taille 1 taille 1, plaque de blindage intégrée, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles
8BCM0025.1011A-0 Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 25 m, 4x 0,75 mm² + 2x 2x 0,34 mm², connecteur moteur speedtec femelle 8 broches taille 1, plaque de blindage intégrée, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo