Informations générales
Construction du câble
Connecteur
Type | Connecteur femelle à 13 broches pour moteur hybride speedtec |
Cycles d'accouplement | <500 |
Contacts | 13 |
Connecteurs supplémentaires |
Connecteur DSUB mâle à 9 broches Cycles d'accouplement : <200 Contacts : 9 Degré de protection selon EN 60529 : IP20 en cas de connexion |
Degré de protection selon EN 60529 | IP66/67 lorsqu'il est connecté |
Propriétés électriques
Tension d'essai | |
Fil - Fil | 4 kV |
Fil - Blindage | 4 kV |
Résistance du conducteur | |
Lignes électriques | ≤13.3 Ω/km |
Lignes d'approvisionnement | ≤26 Ω/km |
Ligne de signal | 0,30 mm² : ≤68 Ω/km, 0,15 mm² : ≤140 Ω/km |
Résistance de l'isolation | ≥200 MΩ*km |
Courant admissible selon DIN VDE 0298 partie 4, tableau 11 | |
Fixation murale | 20.2 A |
Installation dans un conduit ou un chemin de câbles | 17.8 A |
Installé dans un chemin de câbles | 20.9 A |
Référence produit:
8BCH0010.1111A-0Description:
- UL/CSA certified
- Can be used in cable drag chains
- Motor and encoder lines in one cable
- Assembled specifically for use with ACOPOSmulti drive systems and B&R servo motors with option "Single-cable solution (hybrid)"
- speedtec - Innovative connector system for secure connections
- Integrated shield plate
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
ACOPOSmulti User´s Manual | PDF / 302 Mo | |
Datasheet 8BCH0010.1111A-0 | PDF / 273 Ko |