8TB1110.20B-00
|
10-pin screw clamp terminal block, 1-row, pitch: 3.5 mm, numbered consecutively, coding B: 0011111100
|
|
8TB1110.20C-00
|
10-pin screw clamp terminal block, 1-row, pitch: 3.5 mm, numbered consecutively, coding C: 1001111001
|
|
8TB1110.20D-00
|
10-pin screw clamp terminal block, 1-row, pitch: 3.5 mm, numbered consecutively, coding D: 1100110011
|
|
8TB1110.21B-00
|
Cage clamp terminal block 10-pin, one-row, pitch: 3.5 mm, coding B: 0011111100
|
|
8TB1110.21C-00
|
Cage clamp terminal block 10-pin, one-row, pitch: 3.5 mm, coding C: 1001111001
|
|
8TB1110.21D-00
|
Cage clamp terminal block 10-pin, one-row, pitch: 3.5 mm, coding D: 1100110011
|
|
8TB2104.2010-00
|
bornier à vis à 4 broches, 1 rangée, pas : 5,08 mm, étiquette 1 : numérotée consécutivement
|
|
8TB2104.202N-00
|
4-pin screw clamp terminal block, 1-row, pitch: 5.08 mm, label 2: S2 S1 S4 S3, coding N: 1100
|
|
8TB2104.203F-00
|
Bornier à vis à 4 broches, 1 rangée, pas : 5,08 mm, étiquette 3 : T- T+ B- B+, codage F : 0101
|
|
8TB2104.203L-00
|
Bornier à vis à 4 broches, 1 rangée, pas : 5,08 mm, étiquette 3 : T- T+ B- B+, codage L : 1010
|
|
8TB2104.204A-00
|
Bornier à vis à 4 broches, 1 rangée, pas : 5,08 mm, étiquette 4 : T- T+ F- F+, codage A : 0000
|
|
8TB2104.2210-00
|
bloc de jonction push-in à 4 broches, 1 rangée, pas : 5,08 mm, étiquette 1 : numérotée consécutivement
|
|
8TB2104.223L-00
|
bloc de jonction push-in à 4 broches, 1 rangée, entraxe : 5,08 mm, étiquette 3 : T- T+ B- B+, codage L : 1010
|
|
8TB2106.2010-00
|
Bornier à vis à 6 broches, 1 rangée, pas : 5,08 mm, étiquette 1 : numérotée consécutivement
|
|
8TB2108.2010-00
|
Bornier à vis à 8 broches, 1 rangée, pas : 5,08 mm, étiquette 1 : numérotée consécutivement
|
|
8TB2108.2210-00
|
8-pin push-in terminal block, 1-row, pitch: 5.08 mm, label 1: Numbered consecutively
|
|
8TB2112.2010-00
|
bornier à vis à 12 broches, 1 rangée, pas : 5,08 mm, étiquette 1 : numérotée consécutivement
|
|
8TB3102.201C-11
|
Bornier à vis à 2 broches, 1 rangée, pas : 7,62 mm, étiquette 1 : numérotée consécutivement, codage C : 10
|
|
8TB3103.202A-10
|
3-pin screw clamp terminal block, 1-row, pitch: 7.62 mm, label 2: PE RB- RB+, coding A: 000
|
|
8TB3104.201H-11
|
Bornier à vis à 4 broches, 1 rangée, pas : 7,62 mm, étiquette 1 : numérotée consécutivement, codage H : 1110
|
|
8TB3104.201M-11
|
Bornier à vis à 4 broches, 1 rangée, pas : 7,62 mm, étiquette 1 : numérotée consécutivement, codage M : 1011
|
|
8TB3104.203L-10
|
4-pin screw clamp terminal block, 1-row, pitch: 7.62 mm, label 3: -DC1 +DC1 +DC2 -DC2, coding L: 1010
|
|
8TB3104.204G-11
|
Bornier à vis à 4 broches, 1 rangée, pas : 7,62 mm, étiquette 4 : PE W V U, codage G : 0110
|
|
8TB3104.204K-11
|
Bornier à vis à 4 broches, 1 rangée, pas : 7,62 mm, étiquette 4 : PE W V U, codage K : 1001
|
|
8TB3104.206F-10
|
4-pin screw clamp terminal block, 1-row, pitch: 7.62 mm, label 6: PE L3 L2 L1, coding L: 0101
|
|
8TB4103.202A-00
|
bornier à vis à 3 broches, une rangée, pas : 10,16 mm, étiquette 2 : PE RB- RB+, codage A : 000
|
|
8TB4103.203C-10
|
3-pin screw clamp terminal block, 1-row, pitch: 10.16 mm, label 3: +DC -DC PE, coding C: 010
|
|
8TB4103.222A-10
|
bloc de jonction push-in à 3 broches, une rangée, entraxe : 10,16 mm, étiquette 2 : PE RB- RB+, codage A : 000
|
|
8TB4104.202L-10
|
Bornier à vis à 4 broches, une rangée, pas : 10,16 mm, étiquette 2 : PE L3 L2 L1, codage L : 1010
|
|
8TB4104.202N-00
|
Bornier à vis à 4 broches, 1 rangée, pas : 10,16 mm, étiquette 2 : L1 L2 L3 PE, codage N : 1100
|
|
8TB4104.202N-10
|
4-pin screw clamp terminal block, 1-row, pitch: 10.16 mm, label 2: L1 L2 L3 PE, coding N: 1100
|
|
8TB4104.203L-00
|
4-pin screw clamp terminal block, 1-row, pitch: 10.16 mm, label 3: -DC1 +DC1 +DC2 -DC2, coding L: 1010
|
|
8TB4104.204G-00
|
Bornier à vis à 4 broches, 1 rangée, pas : 10,16 mm, étiquette 4 : PE W V U, codage G : 0110
|
|
8TB4104.204G-10
|
Bornier à vis à 4 broches, 1 rangée, pas : 10,16 mm, étiquette 4 : PE W V U, codage G : 0110
|
|
8TB4104.206D-10
|
Bornier à vis à 4 broches, 1 rangée, pas : 10,16 mm, étiquette 6 : L1' L2' L3' PE, codage D : 0011
|
|
8TB4104.222L-10
|
bloc de jonction push-in à 4 broches, 1 rangée, pas : 10,16 mm, étiquette 2 : PE L3 L2 L1, codage L : 1010
|
|
8TB4104.224G-10
|
bloc de jonction push-in à 4 broches, 1 rangée, entraxe : 10,16 mm, étiquette 4 : PE W V U, codage G : 0110
|
|