Informations générales
Certifications
CE Oui
Sécurité fonctionnelle Oui
UL cULus E225616
Équipement de conversion d'énergie
EAC Oui
KC Oui
Référence produit:
8V1180.00-2
Description:
  • Modular mechanical design using plug-in modules
  • Integrated line filter
  • Integrated or optional external braking resistor
  • All connections are made using plug-in connectors
  • Integrated electronic restart inhibit
Variateur 3x 400-480 V, 19 A, 9 kW, filtre CEM, résistance de freinage, alimentation bus DC et sécurité anti-redémarrage électronique intégrés
Inclus dans la livraison
Shield component sets
8X0020.00-1 ACOPOS shielding components set for 8V1180.xxx-x and 8V1320.xxx-x
Terminal block sets
8X0002.00-1 ACOPOS accessories, connector set for 8V1180.00 and 8V1320.00 (3-phase)
Accessoires optionnels
Braking resistors
8B0W0045H000.000-1 Résistance de freinage, 450 W, 50 R, IP20, bornes
8B0W0045H000.001-1 Résistance de freinage, 450 W, 50 R, IP65, bornes
8B0W0079H000.000-1 Résistance de freinage, 790 W, 33 R, IP20, bornes
8B0W0079H000.001-1 Résistance de freinage, 790 W, 33 R, IP65, bornes
Plug-in modules
8AC110.60-3 ACOPOS plug-in module, CAN interface
8AC114.60-2 ACOPOS plug-in module, POWERLINK V2 interface
8AC120.60-1 ACOPOS plug-in module, EnDat encoder and sine incremental encoder interface
8AC121.60-1 ACOPOS plug-in module, HIPERFACE interface
8AC122.60-3 ACOPOS plug-in module, resolver interface 10 kHz
8AC123.60-1 ACOPOS plug-in module, incremental encoder and SSI absolute encoder interface
8AC125.60-1 ACOPOS plug-in module, BiSS/SSI SinCos/SSI interface
8AC125.60-2 ACOPOS plug-in module, BiSS encoder interface 5 V, baud rate 6.25 Mbit/s
8AC125.61-2 ACOPOS plug-in module, BiSS encoder interface 12 V, baud rate 6.25 Mbit/s
8AC126.60-1 ACOPOS plug-in module, EnDat 2.2 encoder interface
8AC130.60-1 ACOPOS plug-in module, 8 digital I/O configurable in pairs as 24 V inputs or outputs 400/100 mA, 2 digital outputs 2 A, order terminal block TB712 separately!
8AC131.60-1 ACOPOS plug-in module, 2 analog inputs ±10 V, 2 digital I/Os configurable as 24 V input or output 45 mA, order terminal block TB712 separately!
Automation Studio HW Upgrades Version (date) Téléchargement
V3.0 HW Upgrade (8V1180.00-2) EXE / 392 Ko
V4.0 HW Upgrade (8V1180.00-2) EXE / 279 Ko
V6.0 HW Upgrade (8V1180.00-2) EXE / 629 Ko
Certifications Version (date) Téléchargement
ACOPOS KC certificates ZIP / 601 Ko
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS PDF / 242 Ko
EU Declaration FS Servos ACOPOS PDF / 678 Ko
EU Declaration Servos ACOPOS PDF / 609 Ko
TÜV-certificate - function "Safe Pulse Disabling" ZIP / 563 Ko
UK Declaration FS Servos ACOPOS PDF / 89 Ko
UK Declaration Servos ACOPOS PDF / 109 Ko
Documentation Version (date) Téléchargement
ACOPOS User´s Manual PDF / 49 Mo
Datasheet 8V1180.00-2 PDF / 2 Mo
Safety Guidelines PDF / 1 Mo
E-CAD (modèles Electro ou EPLAN) Version (date) Téléchargement
ACOPOS EPLAN P8 from V2.4 EXE / 23 Mo
M-CAD (modèles mécaniques) Version (date) Téléchargement
3D file STEP ACOPOS 1180/1320 ZIP / 2 Mo
Outils / Utilitaires / Exemples Version (date) Téléchargement
Sistema library ZIP / 336 Ko

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo