8BCR0002.11120-0
|
Cable extension for resolver cable with speedtec or standard connector, length 2 m, can be used in cable drag chains
|
|
8BCR0003.11120-0
|
Cable extension for resolver cable with speedtec or standard connector, length 3 m, can be used in cable drag chains
|
|
8BCR0004.11120-0
|
Cable extension for resolver cable with speedtec or standard connector, length 4 m, can be used in cable drag chains
|
|
8BCR0005.11120-0
|
Rallonge de câble pour le câble du résolveur avec speedtec ou connecteur standard, longueur 5 m, peut être utilisée dans les chaînes porte-câbles
|
|
8BCR0007.11120-0
|
Rallonge de câble pour le câble du résolveur avec speedtec ou connecteur standard, longueur 7 m, utilisable dans les chaînes porte-câbles
|
|
8BCR0010.11120-0
|
Rallonge de câble pour le câble du résolveur avec speedtec ou connecteur standard, longueur 10 m, peut être utilisée dans les chaînes porte-câbles
|
|
8BCR0015.11120-0
|
Rallonge de câble pour le câble du résolveur avec speedtec ou connecteur standard, longueur 15 m, peut être utilisée dans les chaînes porte-câbles
|
|
8BCR0020.11120-0
|
Rallonge de câble pour le câble du résolveur avec speedtec ou connecteur standard, longueur 20 m, peut être utilisée dans les chaînes porte-câbles
|
|
8BCR0025.11120-0
|
Rallonge de câble pour le câble du résolveur avec speedtec ou connecteur standard, longueur 25 m, peut être utilisée dans les chaînes porte-câbles
|
|
8BCR0030.11120-0
|
Cable extension for resolver cable with speedtec or standard connector, length 30 m, can be used in cable drag chains
|
|