Informations générales
Construction du câble
Connecteur
Type | connecteur circulaire M12 femelle à 8 broches, codage A |
Cycles d'accouplement | ≥500 |
Contacts | 8 |
Connecteurs supplémentaires |
connecteur de codeur Mini I/O à 8 broches mâles Cycles d'accouplement : <1500 Contacts : 8 Degré de protection selon EN 60529 : IP30 en cas de connexion |
Degré de protection selon EN 60529 | Connecté IP65/IP67 |
Référence produit:
8ECF0007.1231C-0Description:
- Can be used in cable drag chains
- Assembled specifically for use with ACOPOS P3 servo drives and B&R servo motors
- M12 circular connector - Innovative connector system for fast and secure connections
Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
EU Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 205 Ko | |
UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 Ko | |
UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 Ko |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Datasheet 8ECF0007.1231C-0 | PDF / 185 Ko |