Informations générales
Brève description | Module de ventilation ACOPOS P3, ventilateur de remplacement pour servomoteur ACOPOS P3 simple largeur (8EI1X6/8EI2X2/8EI4X5/8EI8X8/8EI013/8EI017xxS) |
Certifications | |
CE | Oui |
UKCA | Oui |
UL |
cULus E225616 Équipement de conversion d'énergie |
Propriétés mécaniques
Dimensions | |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 63 mm |
Profondeur | 49 mm |
Poids | 150 g |
Référence produit:
8EXF100.0000-00Description:
Module de ventilation ACOPOS P3, ventilateur de remplacement pour servomoteur ACOPOS P3 simple largeur (8EI1X6/8EI2X2/8EI4X5/ 8EI8X8/8EI013/8EI017xxS)
Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
EU Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 205 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Datasheet 8EXF100.0000-00 | PDF / 17 MB |