Informations générales
Brève description | Bornier Push-in, 1 rangée, pour servomoteurs 8EIxxxxxx1x.xxxx-1, connecteur X7 (enable) |
Certifications | |
CE | Oui |
UKCA | Oui |
UL |
cULus E225616 Équipement de conversion d'énergie |
Bornier
Note |
Étiquette 1 : 4 3 2 1 Codage 0 : Aucun 1 rang Jaune |
Nombre de broches | 4 |
Type de bornier | Connecteur à ressort à emboîter |
Type de câble | Uniquement des fils de cuivre (pas de fils d'aluminium !) |
Codage | 0 |
Pitch | 5.08 mm |
Longueur de dénudage | 10 mm |
Section de raccordement | |
Fil AWG | 26 à 12 AWG |
Embouts de fils avec revêtement en plastique | 0.25 à 1,5 mm² |
Monofilaire | 0.2 à 2,5 mm² |
Fils à brins fins | 0.2 à 2,5 mm² |
Avec embouts de fils | 0.25 à 2,5 mm² |
Propriétés électriques
Tension nominale | 320 V (IEC) / 300 V (UL) |
Courant nominal | 12 A (IEC) / 10 A (UL) |
Propriétés mécaniques
Dimensions | |
Largeur | 26 mm |
Hauteur | 15 mm |
Profondeur | 25.6 mm |
Poids | 7 g |
Référence produit:
8TB2104.2210-50Description:
bloc de jonction push-in à 4 broches, jaune, 1 rangée, avec mécanisme de verrouillage, entraxe : 5,08 mm, étiquette 1 : 4 3 2 1
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Datasheet 8TB2104.2210-50 | PDF / 189 KB |
M-CAD (modèles mécaniques) | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
3D file STEP 8TB2104.2210-50 | ZIP / 137 KB |