DeviceNet est un standard ouvert de bus de terrain basé sur le protocole CAN et conforme aux normes CEI 62026 et EN 50325. Les spécifications et la maintenance du standard DeviceNet sont gérées par l'organisation ouverte et indépendante ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). DeviceNet utilise la technologie CAN sur les couches inférieures du modèle ISO/OSI (couches 1 - 4), avec quelques limitations. Sur les couches supérieures (5 - 7), DeviceNet utilise le protocole Common Industrial Protocol (CIP) défini par l'ODVA.