L'échelonnabilité ne fait pas seulement la différence en termes de vitesse ; elle peut aussi jouer un rôle important suivant les domaines d'application :
- Performances évolutives
- Adaptation parfaite aux CPU de différentes classes de performances
- Automation Runtime facilite le portage des projets
- Évolution en phase avec l'application
- Gamme de fonctions évolutive
- Interface de programmation uniforme
- Si une solution est développée pour un client ou qu'un nouveau matériel est intégré, l'environnement runtime reste inchangé
- Évolution en phase avec les besoins
- Le projet de visualisation peut être développé avec le même environnement runtime que l'automate, avec Automation Studio™
- Contrôle uniforme des systèmes motion ACOPOS™
- Possibilité d'ajouter des fonctions CNC sans quitter l'environnement runtime
- Possibilité d'activer ou de charger des services comme les serveurs FTP ou Web
- Stockage de données conforme au standard PC avec un système de fichiers sécurisé sur CompactFlash