8BCM0005.1625B-0

Informations générales
Note Connexions de lignes électriques pré-assemblées du côté du servo avec des terminaux à anneaux M8
Section du câble 4 x 16 mm² + 2x (2 x 1,5 mm²)
Durabilité Résistance à l'hydrolyse selon EN 50396
Sans halogène selon EN 60754-1
PWIS selon VW PV 3.10.7
Résistance à l'huile selon EN 60811-404
Propagation de la flamme selon EN 60332-1-2
Certification UL AWM STYLE 20234, 80°C, 1000 V, E63216 et CSA AWM I/II A/B, 90°C, 1000 V, FT1 LL46064
Certifications
CE Oui
UKCA Oui
UL cULus E225616
Équipement de conversion d'énergie
EAC Oui
Construction du câble
Lignes électriques
Quantité 4
Isolation des fils PP
Couleurs des fils Vert/jaune,
noir, étiqueté en blanc U/L1/C/L+, V/L2, W/L3/D/L-
Variante Fil de cuivre toronné
Coupe transversale 16 mm²
Bouclier Non
Échouage Non
Ligne de signal
Quantité 4
Isolation des fils PP
Couleurs des fils Noir, étiqueté en blanc 5, 6, 7, 8
Variante Fil de cuivre toronné
Coupe transversale 4x 1,5 mm²
Bouclier Blindé par paires, tresse en cuivre étamé, couverture optique d'environ 85%.
Échouage N° 5+6, N° 7+8
Câblage Avec éléments de remplissage et feuille de protection
Blindage du câble Tresse en cuivre étamé, couverture optique d'environ 85%.
Veste extérieure
Matériau PUR
Couleur Orange, similaire au RAL 2003 plat
Étiquetage B&R 4x16.0 + 1x2x0.75 + 1x2x1.5 FLEX (UL) AWM STYLE 20234 80°C 1000 V E63216 CSA AWM I/II A/B 90°C 1000 V FT1 LL46064
Connecteur
Type Connecteur moteur femelle 8 broches Intercontec, taille 1,5
Cycles d'accouplement <500
Contacts 8 (4 contacts d'alimentation et 4 contacts de signal)
Degré de protection selon EN 60529 IP66/67 lorsqu'il est connecté
Propriétés électriques
Tension de fonctionnement Max. 1000 VAC (UL)
Tension d'essai
Fil - Fil 4 kV
Fil - Blindage 4 kV
Résistance du conducteur
Lignes électriques 16 mm² : ≤1.21 Ω/km
Ligne de signal 1,5 mm² : ≤13,3 Ω/km
Résistance de l'isolation ≥500 MΩ*km
Courant admissible selon DIN VDE 0298 partie 4, tableau 11
Fixation murale 87.36 A
Installation dans un conduit ou un chemin de câbles 72.8 A
Installé dans un chemin de câbles 91.00 A
Intensité maximale admissible selon IEC 60364-5-52 (câble) et IEC 60512 (connecteur) 68 A
Conditions ambiantes
Température
Stockage De -30°C à +90°C
Transport De -30°C à +90°C
Déménagement De -30°C à +90°C
Statique De -50°C à +90°C
Propriétés mécaniques
Dimensions
Longueur 5 m
Diamètre 23,6 mm ±0,4 mm
Rayon de courbure
Courbe simple ≥96 mm
Déménagement ≥180 mm
Données de la chaîne de traînage
Accélération 50 m/s² jusqu'à 3 m de trajet
15 m/s² jusqu'à 10 m de trajet
5 m/s² jusqu'à 20 m de trajet
Cycles flexibles >10,000,000
Vitesse ≤5 m/s
Poids 5,34 kg
Référence produit:
8BCM0005.1625B-0
Description:
  • UL/CSA listed
  • Can be used in cable drag chains
  • Assembled specifically for use with ACOPOSmulti drive systems and B&R servo motors with motor connector size 1.5
  • Pre-assembled power line connections on the servo side with M8 ring terminal ends
  • Integrated shield plate

A shield plate is attached to ACOPOSmulti 8BCM motor cables. If this shield plate is correctly installed on the respective ACOPOSmulti 8BVI inverter module, no additional shielding measures are necessary.

Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 5 m, 4x 16 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), connecteur moteur speedtec femelle à 8 broches taille 1,5, plaque de blindage intégrée, extrémités des bornes M8 du côté du servo, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo