![](/fileadmin/iStock_enviromental_003-b5c63468.jpg)
Dans un contexte de sensibilisation accrue à l'environnement, le traitement des déchets est de plus en plus automatisé. Les systèmes de contrôle utilisés sont soumis à des facteurs hostiles comme la poussière, la chaleur, le froid, les vibrations, les salissures, etc. Dans de tels environnements, ces systèmes doivent être robustes, simples d'utilisation et économes en énergie. Outre ces caractéristiques, les systèmes B&R offrent d'importantes fonctions pour le traitement des déchets.
![](/fileadmin/iStock_enviromental_005-d43f5523.jpg)
Par exemple, B&R propose des solutions matérielles et logicielles haute performance permettant d'automatiser les processus de tri avec des mouvements très rapides.
![](/fileadmin/iStock_enviromental_004-828a1c5f.jpg)
B&R propose également un système de contrôle intégré et modulaire unique qui présente à la fois une classe de protection IP élevée et une excellente flexibilité. Les applications d'automatisation de machines mobiles bénéficient ainsi des mêmes possibilités que les applications d'automatisation industrielle.
Élimination des déchets
Élimination des déchets
- Systèmes de contrôle spéciaux offrant une protection IP65 et fonctionnant à des températures allant de -40 à +70°C
- Véhicules de transport de déchets, grues et excavatrices
Traitement des eaux et des boues
Traitement des eaux et des boues
- Un système de contrôle de procédés professionnel permettant l'acquisition, l'évaluation et l'archivage de toutes les données pertinentes via un PC industriel à haute disponibilité
- Haute fiabilité grâce à la mise en œuvre de systèmes redondants
- Composants et logiciels de visualisation modernes pour une utilisation simple
Gaz d'échappement et émissions
Gaz d'échappement et émissions
- Systèmes de visualisation professionnels pour une exploitation optimale
- Acquisition, évaluation et archivage complets de toutes les données pertinentes à l'aide d'un PC industriel à haute disponibilité
Déchiquetage, broyage, concassage
Déchiquetage, broyage, concassage
- Détection des pièces usées dans le cadre de la maintenance préventive grâce aux fonctions étendues de surveillance d'état (condition monitoring)
- Commande par écran tactile, même dans les environnements difficiles
- Maintenance et tâches à distance
- Surveillance et gestion énergétiques complètes pour une efficacité optimale
- Acquisition de données d'exploitation
- Fonctionnalité complète de sécurité intégrée
Références
Binder+Co AG (A)
Machines trieuses, systèmes de filtrage. Tri du verre et du plastique
Pellenc Selective Technologies (F)
Machines trieuses pour le plastique, le bois, le métal, les déchets
S+S Separation and Sorting Technology (D)
Technologie de tri pour les métaux, rayons X, tri par couleur