Le système de contrôle de process APROL offre aux fabricants de systèmes de biogaz une solution idéale pour contrôler l'ensemble du processus. Du fait de son excellente évolutivité, APROL peut être utilisé de façon économique sur un PC industriel et inclut des solutions de redondance, la technologie de sécurité et des solutions de pilotage entièrement intégrées.
Technologies B&R sur le terrain
Suite à un amendement de loi, le marché a changé pour les installations de biogaz. Un constructeur d'installations de biogaz a saisi cette opportunité pour remplacer son système de contrôle existant. Pour être retenu, le nouveau système a dû satisfaire plus de 100 critères et rester dans un budget restreint.
B&R a la solution optimale pour...
Les systèmes de contrôle de process et SCADA
Le système de contrôle de process APROL se caractérise principalement par un usage universel, grâce à une évolutivité, une modularité et une souplesse hors pair.
Ayant fait la preuve de sa fiabilité dans plus de 3 000 installations sur le terrain, il présente les caractéristiques suivantes :
- Système ouvert grâce à un grand nombre d'interfaces standard permettant de connecter des appareils de terrain, ainsi que des systèmes de niveau inférieur ou supérieur
- Transfert sécurisé des données
- Stockage de données inviolable
- Conformité avec les normes d'audit de la FDA (traçabilité de tous les changements)
- Déclenchement d'alarmes
- Système de surveillance des tendances (en association avec une base de données)
- Solution de Business Intelligence intégrée
- Pour en savoir plus :
- Brochures APROL Process Automation
Les PC industriels ultra-performants
Puissant
Les systèmes Automation PC et Panel PC de B&R sont particulièrement puissants. Basés sur la toute dernière technologie, dont la dernière génération de processeurs Intel Core i, l'Automation PC 910 le Panel PC 900 assurent une maîtrise parfaite des applications les plus exigeantes. L'Automation PC 2100 et le Panel PC 2100 sont basés sur la toute dernière technologie Intel Atom. Ces systèmes ont un encombrement minimal, mais offrent une performance digne de la gamme Core i.
Économe en énergie
Un autre avantage des processeurs Core i et Atom dernière génération d'Intel est leur performance considérablement accrue, couplée à une consommation électrique réduite, ce qui se traduit par une efficacité énergétique maximale à tous les niveaux. Dans la plupart des cas, il est ainsi possible d'éliminer les ventilateurs internes, comme cela a déjà été fait dans les systèmes Automation PC 2100 et Panel PC 2100 à refroidissement passif.
Robuste
La conception robuste de l'Automation PC et du Panel PC est parfaitement adaptée à leur utilisation dans les environnements les plus difficiles, même 24 h/24. La plupart des systèmes PC ne comportent aucune connexion câblée interne, et encore moins des pièces pivotantes.
Fiable
Chaque PC et écran subit des tests de fonctionnement complets avant d'être expédié. Une inspection complète des propriétés du système et des interfaces est réalisée. Après plusieurs années de fonctionnement fiable, la différence sera notable sur votre chiffre d'affaires.
Sur mesure
Les Automation PC peuvent être adaptés précisément aux exigences spécifiques de chaque application. Choisissez d'abord la puissance du processeur et la taille du boîtier parmi les différents modèles disponibles, puis adaptez tous les autres composants, de la capacité mémoire au support de stockage (CFast, disque dur ou SSD, par exemple), en fonction de vos besoins.
Prêt à l'emploi
Ces PC industriels sont livrés totalement prêts à l'emploi. Les constructeurs de machines OEM peuvent faire envoyer l'Automation PC directement à leur fournisseur d'armoire électrique avec tous les logiciels entièrement installés. Sur demande, B&R peut geler des versions de BIOS et de firmware pour assurer une parfaite cohérence sur le long terme, ce qui constitue un énorme avantage pour les machines et systèmes certifiés individuellement.
Disponibilité à long terme
L'Automation PC 910 et le Panel PC 900, comme l'Automation PC 2100 et le Panel PC 2100, seront disponibles sur le long terme. Une fois le PC intégré dans une machine, plus aucun travail de maintenance n'est nécessaire. La machine peut être produite en série et fonctionner sans aucune interruption pendant plus de dix ans.
La redondance
La redondance assure une disponibilité accrue, qui est un élément fondamental de la technologie énergétique. Grâce à une gamme de produits souple, B&R offre une solution efficace capable de répondre à toutes les demandes.
- Redondance des serveurs dans le système de contrôle de process APROL de B&R
- Serveur runtime
- Postes opérateur
- Redondance des serveurs de secours / à chaud
- Automates X20 standard
- Temps de commutation inférieurs à une milliseconde
- Changement sans heurt
- Redondance du réseau
- Différents systèmes bus de terrain sont disponibles
- Redondance des supports et des câbles
- Redondance en boucle
- Redondance de l'alimentation
- Modules d'alimentation électrique 24 V redondants
- Alimentations électriques redondantes
- Pour en savoir plus :
- Présentation détaillée de la redondance
- Manuel d'utilisation : Redondance pour les systèmes de commande
- Présentation détaillée du système X20
- Présentation détaillée de l'alimentation électrique
Une technologie de sécurité avant-gardiste
Le système de sécurité de B&R offre un net avantage technologique grâce à un niveau de sécurité incomparable et permet la mise en œuvre de concepts de sécurité intelligents qui seraient sinon impossibles. Ce système de sécurité est parfaitement intégré dans le système de commande standard et complètement transparent.
Programmation simple
Les applications de sécurité sont créées à partir de blocs de fonctions pré-certifiés via un outil de développement intégré et sécurisé. Les langages de programmation Boîtes fonctionnelles et Texte structuré sont disponibles à cet effet. En outre, il est possible de créer des blocs de fonctions indépendants, par exemple en ANSI-C.
Maintenance et acquittement à distance
Une interface ouverte permettant de réaliser à distance l'acquittement des erreurs et les scénarios d'entretien est disponible, en plus de la fonction de mise à jour de l'application de sécurité.
Offre produits complète
Différentes fonctions et variantes sont disponibles pour tous les types d'applications : Protection IP20, IP20 avec revêtement ou IP67 disponible :
- Entrées numériques
- Sorties numériques (0,5 A, 2 A et 10 A)
- Sorties relais
- Groupes de changement de potentiel
- Module compteur détectant les pulsations
- Entrées analogiques
- Entrées de températures (PT100/1000 et sondes de température)
Le motion Control intégré
En tant que spécialiste de la technologie d'entraînement, B&R propose une large gamme d'unités motrices : des variateurs compacts aux variateurs de fréquence, en passant par les servo-variateurs mono-axe, multi-axe ou montés sur moteur.
Commande uniforme grâce au Generic Motion Control
Tous les composants de la technologie d'entraînement sont intégrés de façon transparente dans l'outil de développement Automation Studio. Indépendamment du variateur et du moteur utilisé, toutes les fonctions sont disponibles, des mouvements mono-axe jusqu'aux CNC et à la robotique.
Des solutions simples pour des systèmes de commande complexes
La technologie d'entraînement B&R satisfait facilement les critères des systèmes de commande les plus complexes. Grâce à des packages technologiques adaptés aux différentes solutions et à une gigantesque bibliothèque standard, il est possible d'exécuter efficacement n'importe quelle tâche.
- Pour en savoir plus :
- Motion Control
- Présentation des systèmes - Systèmes d'entraînement
- Présentation des systèmes - Variateurs de fréquence
- Présentation des systèmes - Systèmes motorisés