Description
La solution d’entraînement de B&R offre des outils flexibles et performants pour coupler des axes, qu'il s'agisse de mouvements linéaires ou non.
Les solutions performantes de contrôle de mouvement de B&R garantissent que les mouvements couplés s’effectuent avec une très grande précision.
L'utilisation des composants mapp Motion conformes à PLCopen facilite les couplages d'axes.
- Notions de base sur le couplage d’axes
- Notions de base sur les groupes d’axes
- Utilisation d’axes virtuels
- Couplage avec référence de position et changement de phase dynamique
- Création et utilisation de cames électroniques
- Structure et fonctionnement de l’automate à cames
- Présentation des différents types de compensation
- Mise en œuvre et modification à l'aide des blocs de fonction mapp
- Diagnostic d'axes couplés
- Exercices et exemples
Documents fournis
TM417 – Axis coupling: mapp Axis
TM417 - Axis coupling mapp Axis
Learning objectives and content
- Basics of axis couplings
- Basics of axis groups
- Using virtual axes
- Linear coupling and dynamic phase shift
- Creating and using electronic cams
- Structure and functionality of the cam automat
- Overview of the different types of compensation gears
- Implementation and modification using mapp function blocks
- Diagnosis of couplings
- Exercises and examples
- TM417TRE.434-GER
- TM417TRE.434-ENG
Prérequis
SEM210 – Formation Automation Studio : Bases
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
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
SEM415 – Formation : Motion Control intégré : mapp Axis
La solution Motion Control de B&R offre des outils flexibles et performants pour le pilotage des entraînements. La configuration, la mise en service et le diagnostic s'effectuent dans Automation Studio. Les nombreux composants et fonctions Motion disponibles s'intègrent parfaitement dans les applicatifs grâce aux composants standardisés PLCopen
- Concept de la solution Motion de B&R
- Câblage et diagnostic
- Navigation dans Automation Help
- Environnement de test et mise en service
- Concepts d'asservissement et autoréglage
- Options de simulation d'entraînement
- Recherche d’informations pour les demandes d’assistance
- Navigation dans Automation Help
- Fonctions Motion Control de base : technologie mapp
- Fonctions Motion Control de base : PLCopen
- Programmation de séquences de mouvement
- Diagramme d’état PLCopen
- Traitement des erreurs dans l’application
Référence
SEM417.2
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R Paris
1 rue Christian Doppler
Parc Farraday
77700 Serris
France
Organisateur
Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
France
Téléphone:
+33 / 4 72793850
Informations supplémentaires
De: 26/09/2024
Du: 09:00
Au: 27/09/2024
Fin: 15:00
Durée:
2 Jours
Langue: Français