Qu'est-ce qu'OPC UA ?
Le protocole de communication pour l'Industrie 4.0
OPC Unified Architecture (OPC UA) est un protocole de communication indépendant des fabricants pour les applications d'automatisation industrielle. Il est basé sur le principe client-serveur et permet une communication transparente, des capteurs-actionneurs aux système ERP ou au cloud. Le protocole est indépendant de la plateforme et intègre de base des mécanismes de sécurité. Flexible et complètement indépendant, OPC UA est considéré comme le protocole de communication idéal pour la mise en œuvre de l'Industrie 4.0.
Pourquoi devrais-je choisir OPC UA ?
OPC UA établit un pont entre le monde de l'IT et celui de la production. Le temps où il fallait utiliser des interfaces et des passerelles, et donc compter avec des pertes d'informations, est révolu. Avec OPC UA, toutes les données du processus de production sont transférées via un seul et unique protocole, aussi bien à l'intérieur d'une machine qu'entre machines, ou encore entre une machine et une base de données dans le cloud. OPC UA rend inutile les bus de terrain traditionnels pour la communication au niveau de l'usine.
B&R s'appuie sur la technologie OPC UA depuis des années et est un membre actif de plusieurs groupes de travail de la Fondation OPC. Pour en savoir plus sur les solutions et les produits OPC UA de B&R :
Source : Fondation OPC (https://www.youtube.com/user/TheOPCFoundation)