![](/fileadmin/1585487407084-de-html-1.0.jpg)
Développé pour vous
Économiser des billets d'avion grâce à la télémaintenance (à la une)
Parfois, il ne suffit pas d'embarquer dans un avion pour se rendre d'un point A à un point B. Les fabricants de machines doivent pouvoir réagir vite si leurs machines nécessitent une intervention, ou même effectuer des mises en route à distance. Suite...
Des systèmes pick-and-place plus productifs
La robotique et le contrôle de machines sont traditionnellement deux mondes séparés. B&R change la donne en introduisant une solution robotique intégrée et un nouveau logiciel pick & place. Suite...
Tendances & Concepts
Entretien : "la télémaintenance ne doit être ni complexe, ni onéreuse"
René Blaschke, chef de produits IoT chez B&R, nous explique comment déployer la solution Secure Remote Maintenance. Suite...
Entretien : "OPC UA over TSN devra répondre aux besoins des vingt prochaines années"
OPC UA over TSN est en moyenne 18 fois plus rapide que tous les autres réseaux disponibles. Est-ce qu'un tel niveau de performance est nécessaire aujourd'hui ? Dietmar Bruckner (B&R), un des principaux experts de cette nouvelle technologie, répond à cette question. Suite...
Savoir d'expert : OPC UA over TSN –
un standard unifié pour l'IoT Industriel
La modularité et la flexibilité des machines sont des sujets qui ne cessent de prendre de l'importance. Le spécialiste des réseaux industriels Stefan Bina expliquent le rôle que joue aujourd'hui, dans ce contexte, les performances, la cybersécurité, les migrations d'architectures et la communication temps réel. Suite...
Savoir d'expert : quels avantages offre la solution Machine-Centric Robotics ?
Intégrer des robots dans des machines est particulièrement bénéfique pour les fabricants de machines. Spécialiste de la robotique chez B&R, Sebastian Brandstetter nous explique pourquoi. Suite...
![](/fileadmin/1585487407084-de-html-1.0.jpg)
Technologies B&R en action
PIA Automation :
accroissement du rapport cadence-empreinte avec le système SuperTrak
Installations compactes et performantes en salle blanche Suite...
Nilpeter :
temps d'arrêt minimisés avec le système de vision
Une machine d'impression qui s'auto-calibre Suite...
Singer & Sohn :
assortiments de saucisses personnalisés
Séparation et groupage de saucisses à la demande Suite...
agriKomp :
solutions de contrôle pour installations de biogaz
Réussir sur un marché qui se transforme Suite...
Gustav Klein :
installations testant des systèmes d'alimentation
La baie de test du futur Suite...
Netto Electronics :
réduction de la consommation de matière
Réduire des déchets de cuivre qui coûtent cher Suite...
Ruhlamat:
matériels et logiciels modulaires
Diviser pour mieux régner Suite...