Terminaux opérateur polyvalents sur potence

B&R lance les Power Panel T50 Field, des terminaux opérateur ultra-fins pour potence.

B&R lance les terminaux opérateur Power Panel Field T50 pour potence, complétant ainsi les gammes Power Panel existantes. Ces nouveaux terminaux compacts présentent une protection IP67 intégrale et se prêtent parfaitement à une utilisation au plus près des machines. Cinq tailles d'affichage de 5,0 à 21,5" et au format large sont disponibles. Dotés d'un navigateur embarqué, les terminaux Power Panel Field T50 Field conviennent parfaitement pour l'affichage de visualisations web réalisées avec mapp View.

Selon la diagonale d'affichage, les terminaux FT50 présentent une profondeur de 16,5 mm ou 26 mm. Ils sont conçus pour un montage sur potence. L'opérateur peut donc facilement adapter leur position en fonction de ses préférences. Les terminaux FT50 peuvent être aussi montés sur des supports VESA. Ils disposent également d'une connexion Power-over-Ethernet (PoE). L'alimentation et le réseau sont donc fournis via le même câble.

Commande confortable

Les Power Panels se configurent facilement et s'accordent parfaitement avec les designs de machine esthétiques. Leurs écrans multi-touch permettent les interactions gestuelles usuelles (balayage et zoomage, par exemple) et donc la réalisation de visualisations facilitant le guidage de l'utilisateur. Leur dalle tactile capacitive projetée permet des réactions précises et fiables aux actions de l'opérateur, même si ce dernier porte des gants en cuir épais.

La bonne information au bon moment

Munis d'un Power Panel FT50 exécutant une visualisation web mapp View, les opérateurs accèdent à l'information au bon moment et au bon endroit. Grâce à mapp View, les automaticiens peuvent créer des visualisations web intuitives sans avoir de connaissances en programmation HTML5, CSS et JavaScript. L'intégration d'une commande de confirmation bimanuelle pour sécuriser des manipulations critiques, par exemple, ne nécessite que quelques clics avec mapp View.



Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo