En tirant profit des technologies processeurs les plus actuelles – jusqu'à Intel® Core™ i7 –, le nouveau Panel PC 900 Multi-touch offre une puissance de calcul maximale. Avec ses nouvelles tailles d'écran et sa fonction multi-touch, ce nouveau…
Les éoliennes ont aujourd'hui besoin de solutions d'automatisation performantes répondant à de hautes exigences de sécurité et de disponibilité, notamment dans les zones off-shore. De plus, les conditions d'utilisation difficiles qui les…
B&R vient d'ajouter un module d'entrées HART analogique et un module de sorties HART à ses modules de communication X20. Ces nouveaux modules disposent de deux entrées et deux sorties et utilisent le réseau temps réel Ethernet POWERLINK pour…
Avec la technologie reACTION, B&R parvient à réduire les temps de cycle jusqu'à 1 µs dans les applications d'automatismes industriels. Les sous-tâches particulièrement critiques au regard du temps d'exécution peuvent être ainsi réalisés avec du…
B&R étend le système X20 en y ajoutant une nouvelle gamme d'automates compacts avec E/S intégrées. De manière standard, les nouveaux automates X20 compacts sont équipés de 32 E/S digitales et analogiques et d'un processeur x86.
B&R a introduit une nouvelle évolution de sa technologie Smart Display Link pour la transmission des données d'affichage numérique. Appelée Smart Display Link 3, la nouvelle version permet de déporter l'écran à 100 mètres du PC. Ceci ouvre de…
B&R ajoute deux nouvelles gammes à sa famille d'IHM Power Panel : les Power Panel T-Series (version Terminal) et les Power Panel C-Series (version Controller). Tous sont équipés d'un écran tactile.
Sur le salon Agritechnica qui se déroulera du 12 au 16 novembre 2013, B&R présentera toute sa gamme de systèmes de contrôle, d'E/S et d'entraînements pour applications mobiles (hall 01, stand A219).
L'Automation PC 910 de B&R est désormais disponible avec 5 slots. Le boîtier de ce Box PC permet donc l'insertion d'une, deux, ou cinq cartes PCI ou PCI Express.
Le salon SPS IPC Drives de Nuremberg se tiendra cette année du 26 au 28 novembre 2013. B&R saisira l'opportunité qu'offre ce salon de référence dans le domaine des systèmes et composants d'automatisation pour présenter l'intégralité de ses gammes de…
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- Suivant