Cutting-edge technology for renewable energy sources

With its Energy Data Manager, juwi is making a big impression in the area of remote monitoring for wind power, photovoltaics and biogas facilities. This cutting-edge concept expands and optimizes existing remote monitoring systems by providing RE…

En savoir plus

Parcourir les derniers mètres jusqu'à l'Industrie 4.0 avec IO-Link 1.1

B&R lance deux nouveaux modules maîtres IO-Link 1.1 pour la communication digitale avec les capteurs intelligents : le X20DS438A avec protection IP20 et le X67DS438A avec protection IP67 pour une utilisation hors de l'armoire électrique. Chacun des…

En savoir plus

B&R ouvre une filiale au Japon

B&R annonce l'ouverture d'une filiale au Japon. Basée à Yokohama et dirigée par Masashi Ono, la société B&R Japon est la 24ème filiale créée par B&R.

En savoir plus

Ethernet Industriel sur le Raspberry Pi2

POWERLINK est le premier protocole Ethernet industriel fonctionnant sur le nouveau Raspberry Pi2. Kalycito a en effet implémenté un maître et un esclave openPOWERLINK pour la 2ème génération de l'ordinateur mono-carte. Lancé au printemps 2015, le…

En savoir plus

Commande machine ergonomique

B&R propose depuis peu une nouvelle gamme d'IHM sur potence. Ces nouvelles IHM totalement hermétiques se déclinent en de multiples variantes et présentent une protection IP65 intégrale. L'opérateur peut aisément ajuster leur position par rapport à la…

En savoir plus

B&R présentera des technologies avancées sur EUROBLECH

Sur le salon EUROBLECH de Hanovre en Allemagne, le stand B05 du hall 12 sera "the place to be" : B&R y présentera en effet son système de condition monitoring APROL ConMon. En effectuant une surveillance intelligente de l'état vibratoire des machines…

En savoir plus

Protection contre l'humidité et les environnements corrosifs

Avec la série X20c, B&R établit de nouveaux standards d'insensibilité aux agents environnementaux. Les variantes "coated" des automates et modules d'E/S X20 sont protégées de la condensation et des gaz corrosifs grâce à une couche de vernis spéciale…

En savoir plus

B&R shines a spotlight on 3 expo highlights at WindEnergy Hamburg

One of the highlights being presented this year by B&R at booth B5.440 of the WindEnergy Hamburg expo is the latest release of the APROL process control system. Version 4.0 is the perfect platform for linking together all kinds of energy-related…

En savoir plus

CHINAPLAS 2014 showcases B&R's leadership in plastics

Sixty-nine leading plastic machinery manufacturers introduced new machines based on B&R control technology at CHINAPLAS 2014, the world’s second largest plastics industry event. Once again, the B&R booth was the exhibition's de facto hub for plastics…

En savoir plus

La modularisation des systèmes mécatroniques s'accélère

Avec l'ACOPOSmotor, B&R combine un servomoteur et un servovariateur au sein d'une seule et même unité compacte. De nombreuses fonctions Safe Motion peuvent également être intégrées en option. Les constructeurs de machines disposent ainsi d'une plus…

En savoir plus

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo