Sur interpack, B&R présentera le système de convoyage ultra-flexible SuperTrak, apportant ainsi une contribution importante à la mise en œuvre de l'Emballage 4.0.
A la Foire de Hanovre 2017, B&R dévoilera un package de solutions permettant d'intégrer des machines anciennes ou isolées à des systèmes de fabrication intelligents et connectés. En savoir plus sur ces solutions et d'autres nouveautés
B&R and Hyundai Heavy Industries (HHI) signed a global strategic partnership agreement to introduce B&R automation solutions across HHI's various areas of operation, including control solutions for ship, plant and power automation.
Avec le système de contrôle de process APROL, il n'a jamais été aussi simple de détecter des dommages sur des machines ou des équipements.
B&R étend son offre Automation Panel en y ajoutant une gamme widescreen de 7" HD à 24" Full HD.
B&R ajoute deux nouveaux gabarits à sa gamme de servomoteurs 8LS : la taille A, qui produit un couple très élevé avec un encombrement très réduit et une bride de 70 mm, et la taille 9 qui étend jusqu'à 75 kW la limite supérieure des puissances…
Le nouveau rapport des statistiques d'alarmes fournit une représentation claire des alarmes en filtrant ces dernières intelligemment.
Suite à un audit de renouvellement de certification de TÜV AUSTRIA, B&R est une des premières sociétés autrichiennes à obtenir la certification ISO 9001:2015.
ABB, Bosch Rexroth, B&R, CISCO, General Electric, KUKA, National Instruments, Parker Hannifin, Schneider Electric, SEW-EURODRIVE et TTTech s’associent pour promouvoir OPC UA sur Time Sensitive Networking (TSN) comme solution de communication unifiée…
B&R étend les possibilités de l'asservissement en courant des servovariateurs ACOPOS P3. Les utilisateurs peuvent appliquer un filtre sinus tout en préservant la performance de l'asservissement d'axe. Les machines bénéficient ainsi des avantages…
- previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- Suivant