Interfaces
Interface IF1 | |
Type | Interfaces sérielles propriétaires 2x coil driver |
Interface IF2 | |
Type | 2x interfaces de cartes d'encodage |
Interface IF3 | |
Type | 2x interfaces réseau pour la liaison montante et descendante du réseau de la passerelle |
Interface IF4 | |
Type | 1x interface de programmation JTAG |
Alimentation électrique
Alimentation électrique | |
Minimum | 23.8 V |
Nominal | 24 V |
Maximum | 25.2 V |
Entrée
Courant d'entrée | max. 250 mA |
Conditions ambiantes
Température | |
Fonctionnement | 5 à 55°C |
Transport | -25 à 70°C |
Humidité relative | |
Fonctionnement | 5 à 85%, sans condensation |
Transport | max. 95% à 104°F |
Propriétés mécaniques
Dimensions | |
Largeur | 149,9 mm |
Hauteur | 18,1 mm |
Profondeur | 74,9 mm |
Poids | 0,08 kg |
Référence produit:
8FZSB0.00.0200-1Description:
Carte SuperTrak Gateway
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
SuperTrak Transport System Operation and Maintennance Manual | PDF / 26 MB |