Informations générales
Certifications
CE Oui
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc
IP67, Ta = 0 - Max. 60°C
TÜV 05 ATEX 7201X
UL cULus E115267
Équipement de contrôle industriel
Référence produit:
7XV108.50-51
Description:
Sorties décentralisées pour ilot pneumatique pour connecteur multipole 25 points Sub-D IP67, broches GND 22,23,24,25 X2X link, isolé électriquement 8 sorties digitales 0.1 A, 24 VDC
Certifications Version (date) Téléchargement
Safe cutoff of potential groups PDF / 211 Ko
Documentation Version (date) Téléchargement
Compact I/O User's Manual PDF / 4 Mo
XV Users's Manual PDF / 4 Mo
M-CAD (modèles mécaniques) Version (date) Téléchargement
3D data DXF / STEP XV IP67 ZIP / 8 Mo

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo