![](/fileadmin/X67_WEISS-e78a9e7b.jpg)
E/S décentralisées avec protection IP67
Monter, connecter, et le tour est joué. Les E/S décentralisées X67 se montent directement sur les machines. De la taille d'une carte bancaire, elles peuvent être installées dans les endroits les plus exigus. Leur protection IP67 leur confère la résistance nécessaire pour une utilisation dans des environnements difficiles. Leur rapidité est équivalente à celle d'une solution centralisée. Elles se connectent directement à des bus de terrain ouverts.
Modules contrôleurs de bus
Modules d'alimentation
Modules d'entrées digitales
Modules de sorties digitales
Modules mixtes digitaux
Contrôle de vanne
Modules d'entrées analogiques
Modules de sorties analogiques
Modules mixtes analogiques
Modules de température
Modules moteur
Système de moyeu
Autres fonctions
Modules compteurs
Multifonctions
Modules de communication
Modules Technology reACTION
Câbles préfabriqués
Connecteurs préfabriqués
Autres accessoires
Le câblage des capteurs et des actionneurs avec des systèmes d'E/S classiques prend beaucoup de temps. De plus, les machines de conception modulaire nécessitent souvent l'utilisation de boîtiers de connexion intermédiaires munis de connecteurs multi-broches. Les modules d'E/S décentralisées avec protection IP67 se montent directement sur les machines et épargnent à l'utilisateur l'utilisation de boîtes de distribution additionnelles.
Informations complémentaires
Réduction des coûts
Câblage réduit
Le câblage nécessaire pour raccorder un capteur ou un actionneur avec une armoire électrique peut être fortement réduit. Le système X67 réduit ce câblage au branchement d'un câble réseau et d'un câble d'alimentation 24 VDC. Par rapport à un câblage classique, y compris avec une boîte de distribution passive, les économies réalisées n'ont pas de prix.
Délais de mise en service ultra-réduits
Les câbles standard préconfectionnés du Système X67 simplifient le câblage à l'extrême. Les erreurs de câblage ne sont donc plus qu'un lointain souvenir. La mise en route d'une machine ne doit plus être précédée par une longue inspection du câblage.
Coûts de maintenance extrêmement bas
Il est aisé de corriger d'éventuelles erreurs puisque les capteurs et les actionneurs se remplacent rapidement par simple enfichage. Les fonctions de diagnostic fournies permettent de détecter immédiatement n'importe quelle erreur.
Flexibilité
Un seul système pour tous les designs de machines
Qu'il s'agisse d'une machine compacte ou d'un système complet, le système d'E/S s'adapte à l'architecture de la machine pour répondre à toutes les exigences de performances. Le système X67 offre une liberté maximale.
Communication ouverte
POWERLINK, CAN, CANopen, DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, EtherCAT, Sercos III, Modbus TCP/UDP : le système d'E/S X67 reste le même quel que soit le bus de terrain choisi.
Possibilités d'extension illimitées
Le système X67 est extrêmement flexible. Il permet de créer facilement des machines évolutives dotées de modules amovibles ou d'extensions.
Encombrement minimal à l'intérieur de l'armoire.
L'utilisateur libère l'espace normalement requis pour les câbles, les borniers, les modules d'E/S et les boîtiers de distribution.