Actualités
Formation
Career
Téléchargements
Qui sommes-nous ?
Qui sommes-nous ?
Philosophie
Espace presse
Contacts média
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
Material Compliance
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
Modules de contrôle de moteur
Modules de contrôle de moteur
Composants et modules
Référence produit
Description
X20cMM2436
X20 PWM motor module, coated, 24 to 39 VDC ±25%, 2 PWM motor bridges, 3 A continuous current, 3.5 A peak current, 4 digital inputs 24 VDC, sink, configurable as incremental encoder