Technologie Compact Intel Atom
L'unité de traitement est logée dans un boîtier compact. Il suffit de fixer ce boîtier à l'arrière d'un Automation Panel pour convertir ce dernier en Panel PC tout équipé.
Ce design innovant est basé sur l'architecture Apollo Lake d'Intel. Les processeurs dual- et quad-core de cette architecture marquent une évolution majeure pour les systèmes embarqués et offrent un rapport prix-performance optimal.
Écrans
Unités système
Options interfaces
Cartes CFast
Accessoires
Systèmes d'exploitation
Les Panel PC intègrent toutes les interfaces essentielles et notamment 2x Gigabit Ethernet et 2x USB 3.0. De plus, des modules d'interface peuvent y être ajoutés pour des bus de terrain comme POWERLINK et CAN. Le stockage des données s'effectue à l'aide de cartes CFast compactes.
La conception des Panel PC 2100 permet de convertir n'importe quel Automation Panel de deuxième génération en un système PC complet. Le boîtier des Panel PC 2200 n'est pas plus grand qu'un récepteur DVI / Smart Display Link et n'accroît pas la profondeur d'origine. Les interfaces Ethernet et bus de terrain sont toutes accessibles sur un côté du Panel PC 2200, facilitant ainsi le raccordement des câbles.
Dérivé de la technologie Core i, le moteur graphique utilisé par les processeurs Intel Atom permet un traitement graphique performant. Pour la première fois sur ce segment, DirectX 12 est supporté, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour les systèmes SCADA exigeants. Toutes les résolutions et toutes les tailles jusqu'à 24,0" Full HD sont supportées.
Le principal avantage de la technologie multi-touch est de rendre la commande plus intuitive. De plus, elle permet de réaliser des commandes tactiles à deux mains pour les opérations critiques ou potentiellement dangereuses. Ces dernières ne peuvent ainsi pas être activées par inadvertence.
Atouts clé
- Processeurs Intel Atom E3900
- Performance CPU jusqu'au Quad-Core
- Traitement graphique puissant
- Grande compacité
- 2x Gigabit Ethernet
- Sans ventilateur
Systèmes d'exploitation
- Windows 10 2016 IoT Enterprise 64-bit
- B&R Linux 9
- Automation Runtime Embedded
- Hyperviseur
Le système d'exploitation temps réel Automation Runtime transforme le PC industriel en contrôleur industriel haute performance et tout équipé. L'hyperviseur permet à Automation Runtime et à Windows de cohabiter sur la même plateforme, unifiant ainsi le monde du PC et celui des applications temps réel "dur". Ce fonctionnement repose sur une architecture processeur multi-cœurs. Le système d'exploitation temps réel s'exécute sur un cœur, tandis que les autres cœurs sont réservés à Windows.
Ecran large | ||||
---|---|---|---|---|
Taille d'affichage | 15,6" | 18,5" | 21,5" | 24" |
Résolution | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Ecran tactile | Capacitif projeté | Capacitif projeté | Capacitif projeté | Capacitif projeté |
Orientation | Paysage | Paysage | Paysage | Paysage |
Alimentation | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |