![](/fileadmin/Singletouch_Panels-f69fb046.jpg)
Pour toutes les applications devant être compatibles avec les systèmes existants, des écrans opérateurs 4:3 avec écran tactile analogique résistif sont également disponibles. La plateforme PC permet d'utiliser des applications IHM avec leur résolution d'origine sans modifier le logiciel.
Ecrans
Unités système
Unité de montage
Options interface
Cartes CFast
Bride
Heat pipe
Poignées
Accessoires
Systèmes d'exploitation
Le Panel PC 2100 associé à l'Automation Panel 5000 est un système PC puissant et tout équipé. Son boîtier ultra-compact a les mêmes dimensions qu'un récepteur Smart Display Link. La variante conçue pour un montage sur paroi d'armoire électrique présente également les mêmes avantages.
Le système PC est basée sur l'architecture Bay Trail d'Intel et offre un ratio prix/performance optimal. Cette architecture proposée avec des processeurs à un, deux ou quatre cœurs pose un nouveau jalon dans l'évolution des systèmes embarqués. Les Automation Panel 5000 n'intègrent et ne requièrent aucun ventilateur.
A retenir
- Formats 4:3 de 15" XGA à 19" SXGA
- Ecran single-touch analogique résistif
- Connexions pour DVI, SDL et SDL3
- Boîtier de qualité supérieure, résistant aux rayures, et sans bords pour éviter toute rétention de salissures
- Avec poignées en option
- Utilisation possible avec des gants
- Installation flexible haut/bas
Systèmes modulaires sur potence
La réduction continue des armoires électriques accroît le besoin en stations opérateur simples à installer. Les écrans opérateur entièrement hermétiques avec protection IP65 sont parfaitement adaptés lorsqu'il s'agit de placer des terminaux opérateurs aux endroits les plus pertinents de la machine. Pour cette raison, les variantes entièrement hermétiques d'Automation Panel et de Panel PC sont disponibles pour un montage sur potence.
A retenir
- Processeurs Intel Atom E3800
- Performance CPU jusqu'au Quad-Core
- Traitement graphique puissant
- 2x Gigabit Ethernet
- Sans ventilateur
Informations supplémentaires
Système hypercommunicant
Le Panel PC 2100 intègre toutes les interfaces essentielles, dont 2x Ethernet Gigabit, 1x USB 2.0 et 1x USB 3.0. Des interfaces peuvent être aussi ajoutées sous forme de modules pour tirer profit des technologies bus de terrain comme POWERLINK et CAN. Pour le stockage des données, des cartes CFast MLC de capacité 256 Go ou plus sont proposées.
4:3 | ||
---|---|---|
Taille d'affichage | 15" | 19" |
Résolution | 1024 x 768 | 1280 x 1024 |
Ecran tactile | Analogique résistif | Analogique résistif |
SDL/SDL3 | ✓ | ✓ |
Eléments de commande et de commutation | - | - |
USB en face avant | - | - |
Orientation | Paysage | Paysage |
Alimentation | 24 VDC | 24 VDC |