Brève description
Accessoires Le kit se compose de : 1x connecteur X1, 1x capuchon de fil pour le connecteur 48 broches, 10x connecteur femelle pour contacts de 1,5 mm, 50x connecteur femelle pour contacts de 0,6 mm, 20x bouchon aveugle pour contacts de 0,6 mm, 5x bouchon aveugle pour contacts de 1,5 mm.
Informations générales
Certifications
CE Oui
UKCA Oui
Propriétés électriques
Tension nominale 12 / 24 VDC
Tension maximale 32 VDC
Courant nominal 4 A pour les connexions de 0,6 mm / 10 A pour les connexions de 1,5 mm
Conditions ambiantes
Température
Fonctionnement Correspond au module X90 utilisé
Propriétés mécaniques
Poids 100 g
Informations sur le fournisseur
Fabricant Molex
ID du produit du fabricant Connecteur homologue X1 : 64320-1311
Capuchon de fil pour connecteur homologue à 48 broches : 64320-1301
Connecteur femelle pour contacts de 0,6 mm : 0643221039
Connecteur femelle pour contacts de 1,5 mm : 0643231039
Bouchon borgne pour contacts de 0,6 mm : 0643251010
Fiche aveugle pour contacts de 1,5 mm : 0643251023
Référence produit:
X90TB120.01-00
Description:
X90 mobile 120, jeu de connecteurs pour l'en-tête CMC, avec contacts de connexion et fiches fictives

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo