Dynamisme et performance
Les moteurs de la gamme 8LVA présentent une densité de puissance maximal, offrant ainsi à l'utilisateur une liberté maximale pour la conception de sa machine.
- Forte capacité de surcharge et faible ondulation de couple
- Plage de puissance jusqu'à 1 kW avec bus DC à 80 VDC et 320 VDC
- Connecteur autobloquant
- Connecteur robuste de qualité industrielle avec blindage CEM optimal
- Connecteur coudé double incorporé pivotant à 300° et solution de raccordement monocâble (hybride)
Synchronisation de grande précision et positionnement précis
Les moteurs de la gamme 8WSA permettent de réaliser des asservissements avec une synchronisation et un positionnement très précis et dans des espaces exigus.
- Ultra-compact et très dynamique
- Plage de puissance de 7 à 205 watts pour une tension de bus DC de 60 VDC
- Connecteur industriel robuste avec blindage CEM optimal
- Câble moteur hybride préconfectionné et connecté en permanence avec le moteur
- Taille 4 (ø 40 mm) disponible en option avec un design hygiénique et une protection IP69K