Référence produit Description
8BPE0001.0000-00 Connecteur EnDat 17 broches, SpeedTec, IP67, contacts à sertir inclus dans la livraison : 17x 0,14-1,0 mm², bornes de câble : 6,0 - 10,0 mm, homologué UL/CSA
8BPM0001.0000-00 Connecteur de moteur à 8 broches, speedtec, IP67, contacts à sertir inclus dans la livraison : 4x 0,35-2,5 mm² + 4x 0,14-1,0 mm², bornes de câble : 9,5-14,5 mm, homologué UL/CSA
8BPM0002.0000-00 Connecteur de moteur à 8 broches, speedtec, IP67, contacts à sertir inclus dans la livraison : 4x 2,5-4,0 mm² + 4x 0,14-1,0 mm², bornes de câble : 14,0-17,0 mm, homologué UL/CSA
8BPM0003.0000-00 Connecteur de moteur à 8 broches, speedtec, IP67, contacts à sertir inclus dans la livraison : 4x 1,5-10,0 mm² + 4x 0,35-2,5 mm², bornes de câble : 16,5-25,0 mm, homologué UL/CSA
8BPR0001.0000-00 Connecteur de résolveur à 12 broches, SpeedTec, IP67, contacts à sertir inclus dans la livraison : 12x 0,14-1,0 mm², bornes de câble : 6,0 - 10,0 mm, homologué UL/CSA

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo