Informations générales
Isolateur PA 6.6 mod., UL 94/V0
Contacts Laiton / nickelé
Connexion à la terre de protection sur le boîtier Selon VDE 0627
Taille du connecteur Taille 1
Nombre et type de contacts 8 (4 contacts d'alimentation et 4 contacts de signal)
Degré de pollution 3
Elévation de l'installation Jusqu'à 2000 m
Degré de protection DIN 40050 IP67 lorsqu'il est connecté
Certification UL / CSA
Propriétés électriques
Catégorie de surtension III
Contacts électriques
Résistance de contact <3 mΩ
Tension nominale 630 V (AC/DC)
Courant nominal Max. 30 A
Tension d'essai (L - L) 6000 V
Contacts de signalisation
Résistance de contact <5 mΩ
Tension nominale 250 V (AC/DC)
Courant nominal Max. 7 A
Tension d'essai (L - L) 2500 V
Propriétés mécaniques
Logement
Matériau Zinc moulé / nickelé
Dimensions
Longueur 78 mm
Diamètre 28 mm
Poids 56 g
Plage de sertissage 4x 2.5 - 4 mm² + 4x 0.06 - 1 mm²
Joint d'étanchéité FPM
Cycles d'accouplement >500
Bornes de câble 14 - 17 mm
Plage de température De -20°C à +130°C
Référence produit:
8BPM0002.0000-00
Description:
Connecteur de moteur à 8 broches, speedtec, IP67, contacts à sertir inclus dans la livraison : 4x 2,5-4,0 mm² + 4x 0,14-1,0 mm², bornes de câble : 14,0-17,0 mm, homologué UL/CSA
Documentation Version (date) Téléchargement
ACOPOSmulti User´s Manual PDF / 302 Mo
Datasheet 8BPM0002.0000-00 PDF / 154 Ko

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo