![](/fileadmin/Wechselrichter_skalierbar-e2827cb0.jpg)
L'espace à l'intérieur de l'armoire électrique est précieux. Sur le marché, les produits peuvent survivre ou échouer pour de simples questions de volume. Partant de ce principe, ACOPOSmulti offre des performances maximales moyennant un espace réduit. Afin d'optimiser cette conception compacte, les modules variateurs jusqu'à 22A sont aussi disponibles en version double-axe. Il est ainsi possible d'obtenir la meilleure configuration possible en combinant modules mono-axe et modules double-axe. Au-dessus de 22A, tous les appareils sont des modules mono-axe, ce qui signifie que le client ne sacrifie pas ses exigences de compacité.
Caractéristiques dynamiques évolutives
Le changement de paradigme pour les concepteurs de machines de production s'accélère. Ceci a pour conséquence l'accroissement du nombre de systèmes d'entraînement hybrides. La solultion ACOPOSmulti se prête parfaitement à des combinaisons de moteurs / réducteurs conventionnels et d'entraînements directs. L'échelonnabilité du système permet une utilisation optimale des équipements motion. Les applications concernées incluent les moteurs à induction sans retour codeur, les servomoteurs à aimant permanent en versions linéaire ou couple, ainsi que les moteurs linéaires ultra-dynamiques. Bien entendu, tous les modules variateurs sont équipés d'une protection contre les courts-circuits et les défauts à la terre.
![](/fileadmin/Funktionstest-789c9286.jpg)
Jusqu'aux limites physiques, en toute sécurité
Les IGBTs (insulated gate bipolar transistors) sont un des composants clés dans le variateur. Ce sont eux qui fournissent la puissance en sortie du module variateur concerné. Des signaux à largeur d'impulsion modulée sont utilisés pour générer une tension de sortie dont l'amplitude, la fréquence et la phase sont contrôlées. La température constitue le principal facteur affectant la durée de vie des IGBT. Le strict respect des limites, même dans les conditions les plus difficiles, est un critère de qualité pour un variateur. B&R utilise un modèle mathématique sophistiqué fondé sur la structure des IGBT pour garantir que les limites de puissance en sortie sont respectées.
L'utilisateur bénéficie ainsi d'un avantage qui, à première vue, semble contradictoire :
- la sûreté de fonctionnement du variateur est indépendant du mode de fonctionnement et de l'environnement extérieur.
- Le moteur raccordé ne décroche pas lorsque la limite de température est dépassée. En effet, les freins sont activés jusqu'à l'arrêt, sans surcharger les IGBT.
- Des modèles de calcul internes (IGBT, moteur) permettent de prédire la charge sur un système de transmission de puissance, une fois l'échauffement des composants terminé (après un cycle). Cette fonction réduit considérablement les longs délais d'établissement des processus thermiques et permet à l'opérateur de la machine d'optimiser les processus de production avec une grande efficacité.