![](/fileadmin/1277672330947-de-html-1.3.jpg)
Aujourd'hui, la tendance est aux technologies d'entraînement compactes et hautes performances. Ceci tient principalement aux objectifs d'utilisation optimale des centres de production, et donc au besoin de réduire les dimensions des machines. ACOPOSmulti offre des performances maximales moyennant un encombrement minimal. Les applications concernées incluent les moteurs à induction sans retour codeur, les servomoteurs à aimant permanent en versions linéaire ou couple, ainsi que les moteurs linéaires ultra-dynamiques.
Retour sur investissement
Lors du développement du système d'entraînement ACOPOSmulti, la sécurité des investissements a fait l'objet d'une attention particulière. Résultat : il est tout aussi aisé d'intégrer ACOPOSmulti à un système existant qu'à une nouvelle machine. Grâce à une compatibilité logicielle totale avec les générations d'entraînements ACOPOS déjà établies sur le marché, le client peut concentrer ses efforts sur l'élément le plus important : l'application. Tout y est.
La sécurité fait partie intégrante du système
Créatrice de tendance, la technologie de sécurité mise en œuvre repose sur un seul et même réseau : openSAFETY. En intégrant ce standard ouvert, le système d'entraînement ACOPOSmulti et les composants sécuritaires de B&R ont placé la barre très haut dans le domaine des solutions d'automatisation sûres.
Technologie intégrée
Le marketing moderne ne jure que par l'individualisation du produit final. La flexibilité des machines est donc un des facteurs décisifs de compétitivité. Les concepts modernes de machines remplacent les technologies mécaniques par des concepts mécatroniques sophistiqués. Par conséquent, le logiciel joue un rôle de plus en plus important dans le process. B&R offre une multitude de fonctions technologiques métiers pour simplifier l'automatisation des machines, même les plus complexes. Ces composants logiciels intuitifs et simples d'utilisation permettent d'aboutir à une solution aux coûts optimisés.
Câblage simplifié
La fabrication d'armoires électriques à l'échelle industrielle rationalise les cycles de production. Les faisceaux de câbles préfabriqués utilisés directement sur la machine ou le système permettent un assemblage plus simple et plus rapide. Le système d'entraînement ACOPOSmulti permet de pré-câbler entièrement l'armoire électrique, grâce à une technologie sophistiquée de câblage et de montage sophistiquée. Les composants d'entraînement ACOPOSmulti sont donc montés dans l'armoire électrique et raccordés aux faisceaux pré-câblés. Avec ACOPOSmulti, le câblage manuel est réduit de manière significative.