![](/fileadmin/Bestellschl%C3%BCssel_Kopf_80MP_DE_1.0_de-c619553f.jpg)
Dimensions bride (a)
Dimensions bride (a)
D... 56,4 mm (NEMA 23)
F... 60 mm
H... 87,1 mm (NEMA 34)
80MPD | 80MPF | 80MPH | |
---|---|---|---|
Couple de maintien | 1,1 à 3,0 Nm | 1,15 à 3,5 Nm | 4,0 à 13,6 Nm |
Couple de calage | 0,8 à 2,2 Nm | 0,81 à 2,5 Nm | 2,9 à 9,3 Nm |
Nombre de strates
Nombre de strates
Correspond à la longueur du moteur.
1... 1 strate
3... 2 strates
4... 2 strates - couple élevé (80MPH)
5... 3 strates (80MPD et 80MPF)
6... 3 strates (80MPH)
Courant (cc)
Courant (cc)
Courant x 100 mA
Exemple :
30 correspond à 3000 mA = 3 A
50 correspond à 5000 mA = 5 A
Les moteurs à 8 fils (eeff = S000) peuvent être montés en série ou en parallèle. La désignation ccd figurant dans la référence de commande de ces moteurs correspond au courant spécifié pour un montage en série. Dans le cas d'un montage en parallèle, le courant spécifié ccd du moteur à 8 fils doit être multiplié par deux.
Multiplicateur de courant (d)
Multiplicateur de courant (d)
10d
Example :
cc = 10, d = 1
10 x 100 mA x 101 = 10000 mA = 10 A
Les moteurs à 8 fils (eeff = S000) peuvent être montés en série ou en parallèle. La désignation ccd figurant dans la référence de commande de ces moteurs correspond au courant spécifié pour un montage en série. Dans le cas d'un montage en parallèle, le courant spécifié ccd du moteur à 8 fils doit être multiplié par deux.
Type de protection / Option frein (ee)
Type de protection / Option frein (ee)
S0... Standard
S1... IP65
D1... IP65 + frein
Options (ff)
Options (ff)
00... Pas de codeur
11... Hiperface
13... Codeur absolu SSI
14... Codeur incrémental ABR